Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   TeSys D
LC1D123JD ürün görseli Schneider Electric

LC1D123JD

Green premium brand logo
LC1D123JD ürün görseli Schneider Electric
LC1D123JD
Green premium brand logo

TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC bobin

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    TeSys
    ürün adı
    TeSys D
    Ürün ya da bileşen tipi
    Kontaktör
    Ürün grubu
    LC1D
    kontaktör uygulaması
    Motor kontrol
    Direnç yükü
    kullanım kategorisi
    AC-4
    AC-1
    AC-3
    Kutup tanımı
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Güç devresi: <= 300 V DC
    [Ie] nominal çalışma akımı
    16 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
    12 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
    motor gücü kW
    3 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    5,5 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    5,5 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    7,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    7,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    3,7 kW -de 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    0,5 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
    2 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
    3 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    3 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    7,5 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    10 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    kontrol devresi tipi
    DC standart
    kontrol devresi gerilimi
    12 V DC
    yardımcı kontak düzenleme
    1 NA + 1 NK
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunIEC 60947
    aşırı gerilim kategorisi
    III
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi
    16 A -de <60 °C için güç devresi
    Irms nominal kapama kapasitesi
    250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    nominal kesme kapasitesi
    250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
    105 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi
    210 A -de <40 °C - 1 s için güç devresi
    30 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi
    61 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi
    100 A - 1 s için sinyalleme devresi
    120 A - 500 ms için sinyalleme devresi
    140 A - 100 ms için sinyalleme devresi
    ilgili sigorta değeri
    10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    40 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi
    25 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi
    ortalama empedans
    2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz için güç devresi
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
    Güç devresi: 600 V CSA sertifikali
    Güç devresi: 600 V UL sertifikali
    Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1
    Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali
    Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali
    elektrik dayanıklılığı
    2 Mcycles 12 A AC-3 Ue'de <= 440 V
    0,8 Mcycles 25 A AC-1 Ue'de <= 440 V
    kutup başına güç dağılımı
    0,36 W AC-3
    1,56 W AC-1
    safety cover
    Ile
    montaj desteği
    Plaka
    Ray
    standartlar
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Ürün sertifikaları
    BV
    RINA
    CCC
    CSA
    GOST
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    UL
    bağlantılar - terminaller
    Güç devresi: yaylı terminaller 1 kablo(lar) 2,5 mm²esnek kablo uçsuz
    Güç devresi: yaylı terminaller 2 kablo(lar) 2,5 mm²esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: yaylı terminaller 1 kablo(lar) 2,5 mm²esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: yaylı terminaller 2 kablo(lar) 2,5 mm²esnek kablo uçsuz
    çalışma süresi
    53.55...72.45 msn kapama
    16...24 msn açma
    güvenlik güvenilirlik düzeyi
    B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    Mekanik dayanıklılık
    30 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h -de <60 °C
    Tamamlayıcı
    bobin teknolojisi
    With integral suppression device
    kontrol devresi gerilim limitleri
    Düşme: 0,1...0,25 Uc DC 60 °C)
    Çalışma: 0,7...1,25 Uc DC 60 °C)
    zaman sabiti
    28 ms
    W cinsinden kalkış gücü
    5,4 W 20 °C)
    W cinsinden tutma güç tüketimi
    5,4 W -de 20 °C
    yardımcı kontak tipi
    tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1
    tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1
    sinyalleme devre frekansı
    25...400 Hz
    minimum anahtarlama akımı
    5 mA için sinyalleme devresi
    minimum anahtarlama gerilimi
    17 V için sinyalleme devresi
    çakışmama süresi
    1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında
    1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında
    yalıtım direnci
    > 10 MOhm için sinyalleme devresi
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529
    koruyucu bakım
    TH 'e uygunIEC 60068-2-30
    kirletme derecesi
    3
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -5…60 °C
    Depolama ortam koşulları
    -60…80 °C
    cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı
    -40…70 °C Uc'de
    çalışma yüksekliği
    3000 m olmadan
    yangına dayanıklılık
    850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
    alev geciktirici
    V1 'e uygunUL 94
    mekanik dayanıklılık
    Titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz
    Titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz
    Şoklar kontaktör açık: 11 msn için 10 Gn
    Şoklar kontaktör kapalı: 11 msn için 15 Gn
    Yükseklik
    99 mm
    Genişlik
    45 mm
    Derinlik
    95 mm
    Ürün ağırlığı
    0,485 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller13
    • Türkçe8
    • English10
    • French6
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Sürüm 9.2)
    Açıklama
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 111.5 MB
    Tarih 12.07.2019
    Açıklama
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    CAD for LC1D123JD: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC coil (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for LC1D123JD: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC coil (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CONTACTOR (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    zip
    618.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.3 MB
    Tarih 18.12.2017
    Belgedeki dosyalar
    zip
    618.5 KB
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.9 MB
    Tarih 20.07.2018
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.4 MB
    Tarih 21.05.2012
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 826.1 KB
    Tarih 01.06.2016
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC1D123JD : TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC bobin
    Açıklama
    TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC bobin
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC bobin
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 164.1 KB
    Tarih 14.09.2015
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC1D123JD : TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC bobin
    Açıklama
    TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC bobin
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC bobin
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 303.8 KB
    Tarih 28.06.2019
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 194.9 KB
    Tarih 14.09.2015
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC1D123JD : TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC bobin
    Açıklama
    TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC bobin
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 12 V DC bobin
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /