Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   TeSys D
LC1D12F7 ürün görseli Schneider Electric

LC1D12F7

Green premium brand logo
LC1D12F7 ürün görseli Schneider Electric
LC1D12F7
Green premium brand logo

TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC bobin

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    seri
    TeSys
    ürün adı
    TeSys D
    Ürün ya da bileşen tipi
    Kontaktör
    Ürün grubu
    LC1D
    kontaktör uygulaması
    Direnç yükü
    Motor kontrol
    kullanım kategorisi
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    Kutup tanımı
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Güç devresi: <= 300 V DC
    [Ie] nominal çalışma akımı
    25 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
    12 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
    motor gücü kW
    3 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    5,5 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    5,5 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    7,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    7,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    3,7 kW -de 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    0,5 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
    2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    3 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    7.5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    10 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    kontrol devresi tipi
    AC -de 50/60 Hz
    kontrol devresi gerilimi
    110 V AC 50/60 Hz
    yardımcı kontak düzenleme
    1 NA + 1 NK
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunIEC 60947
    aşırı gerilim kategorisi
    III
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    25 A -de <60 °C için güç devresi
    10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi
    Irms nominal kapama kapasitesi
    250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    nominal kesme kapasitesi
    250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
    105 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi
    210 A -de <40 °C - 1 s için güç devresi
    30 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi
    61 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi
    100 A - 1 s için sinyalleme devresi
    120 A - 500 ms için sinyalleme devresi
    140 A - 100 ms için sinyalleme devresi
    ilgili sigorta değeri
    10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    40 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi
    25 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi
    ortalama empedans
    2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for power circuit
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
    Güç devresi: 600 V CSA sertifikali
    Güç devresi: 600 V UL sertifikali
    Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1
    Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali
    Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali
    elektrik dayanıklılığı
    2 Mcycles 12 A AC-3 Ue'de <= 440 V
    0,8 Mcycles 25 A AC-1 Ue'de <= 440 V
    kutup başına güç dağılımı
    0,36 W AC-3
    1,56 W AC-1
    Front cover
    Ile
    montaj desteği
    Ray
    Plaka
    standartlar
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Ürün sertifikaları
    CCC
    BV
    CSA
    GL
    UL
    RINA
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    bağlantılar - terminaller
    Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
    Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
    Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile
    Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
    Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
    Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
    sıkma torku
    Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
    Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
    Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
    Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
    çalışma süresi
    12...22 msn kapama
    4...19 ms opening
    güvenlik güvenilirlik düzeyi
    B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    Mekanik dayanıklılık
    15 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h -de <60 °C
    Tamamlayıcı
    bobin teknolojisi
    Yerleşik süpresör modülü olmadan
    kontrol devresi gerilim limitleri
    0,3...0,6 Uc -40…70 °C düşme AC 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 50 Hz
    0,85...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 60 Hz
    1...1.1 Uc 60…70 °C çalışma AC 50/60 Hz
    VA cinsinden kalkış gücü
    70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    VA cinsinden tutma güç tüketimi
    7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    ısı dağılımı
    2…3 W -de 50/60 Hz
    yardımcı kontak tipi
    tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1
    tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1
    sinyalleme devre frekansı
    25...400 Hz
    minimum anahtarlama akımı
    5 mA için sinyalleme devresi
    minimum anahtarlama gerilimi
    17 V için sinyalleme devresi
    çakışmama süresi
    1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında
    1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında
    yalıtım direnci
    > 10 MOhm için sinyalleme devresi
    kontak uyumluluğu
    M2
    uyumluluk kodu
    LC1D
    motor power range
    4…6 kW -de 380…440 V 3 faz
    4…6 kW -de 480…500 V 3 faz
    2,2…3 kW -de 200…240 V 3 faz
    Motor yolverici tipi
    Direct on-line contactor
    contactor coil voltage
    110 V AC standart
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529
    koruyucu bakım
    TH 'e uygunIEC 60068-2-30
    kirletme derecesi
    3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -40…60 °C
    60…70 °C değer kaybı ile
    Depolama ortam koşulları
    -60…80 °C
    çalışma yüksekliği
    0...3000 m
    yangına dayanıklılık
    850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
    alev geciktirici
    V1 'e uygunUL 94
    mekanik dayanıklılık
    Titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz
    Titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz
    Şoklar kontaktör açık: 11 msn için 10 Gn
    Şoklar kontaktör kapalı: 11 msn için 15 Gn
    Yükseklik
    77 mm
    Genişlik
    45 mm
    Derinlik
    86 mm
    Ürün ağırlığı
    0,325 kg
    Paketleme üniteleri
    Birim paket türü 1
    PCE
    Paketteki birim sayısı
    1
    Paket ağırlığı (Lbs)
    356 g
    Paket 1 Yükseklik
    5 cm
    Paket 1 genişliği
    9,2 cm
    Paket 1 Uzunluk
    11,2 cm
    Paket 2 Ağırlığı
    7,411 kg
    Paket 3 Ağırlığı
    129,38 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    PVC içermez
    Evet
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller13
    • Türkçe4
    • English10
    • Chinese2
    • French2
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Sürüm 10.0)
    Açıklama
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 118.2 MB
    Tarih 22.07.2020
    Açıklama
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Sürüm 7.0)
    Açıklama
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 5 MB
    Tarih 22.07.2020
    Açıklama
    Fuses- contactors assemblies and circuit breaker-contactors assemblies. Pre-cabled.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Sürüm 8.0)
    Açıklama
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 16.1 MB
    Tarih 22.07.2020
    Açıklama
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format zip
    Boyut 30.3 MB
    Tarih 03.10.2018
    Belgedeki dosyalar
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.9 MB
    Tarih 20.07.2018
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.4 MB
    Tarih 21.05.2012
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 932.9 KB
    Tarih 01.03.2017
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC1D12F7 : TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC bobin
    Açıklama
    TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC bobin
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 28.11.2020
    Açıklama
    TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC bobin
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Sürüm 2.0)
    Açıklama
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 157.9 KB
    Tarih 28.04.2016
    Açıklama
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC1D12F7 : TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC bobin
    Açıklama
    TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC bobin
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 28.11.2020
    Açıklama
    TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC bobin
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 303.8 KB
    Tarih 28.06.2019
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Sürüm 3.0)
    Açıklama
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 132 KB
    Tarih 28.04.2016
    Açıklama
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC1D12F7 : TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC bobin
    Açıklama
    TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC bobin
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 28.11.2020
    Açıklama
    TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC bobin
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.