Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   TeSys D
LC1D12FL ürün görseli Schneider Electric

LC1D12FL

Green premium brand logo
LC1D12FL ürün görseli Schneider Electric
LC1D12FL
Green premium brand logo

TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V DC bobin

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    TeSys
    ürün adı
    TeSys D
    Ürün ya da bileşen tipi
    Kontaktör
    Ürün grubu
    LC1D
    kontaktör uygulaması
    Motor kontrol
    Direnç yükü
    kullanım kategorisi
    AC-4
    AC-3
    AC-1
    Kutup tanımı
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Güç devresi: <= 300 V DC
    [Ie] nominal çalışma akımı
    25 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
    12 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
    motor gücü kW
    3 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    5,5 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    5,5 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    7,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    7,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    3,7 kW -de 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    0,5 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
    2 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
    3 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    3 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    7,5 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    10 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    kontrol devresi tipi
    DC düşük tüketim
    kontrol devresi gerilimi
    110 V DC
    yardımcı kontak düzenleme
    1 NA + 1 NK
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunIEC 60947
    aşırı gerilim kategorisi
    III
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    25 A -de <60 °C için güç devresi
    10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi
    Irms nominal kapama kapasitesi
    250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    nominal kesme kapasitesi
    250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
    105 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi
    210 A -de <40 °C - 1 s için güç devresi
    30 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi
    61 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi
    100 A - 1 s için sinyalleme devresi
    120 A - 500 ms için sinyalleme devresi
    140 A - 100 ms için sinyalleme devresi
    ilgili sigorta değeri
    10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    40 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi
    25 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi
    ortalama empedans
    2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz için güç devresi
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
    Güç devresi: 600 V CSA sertifikali
    Güç devresi: 600 V UL sertifikali
    Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1
    Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali
    Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali
    elektrik dayanıklılığı
    2 Mcycles 12 A AC-3 Ue'de <= 440 V
    0,8 Mcycles 25 A AC-1 Ue'de <= 440 V
    kutup başına güç dağılımı
    0,36 W AC-3
    1,56 W AC-1
    safety cover
    Ile
    montaj desteği
    Ray
    Plaka
    standartlar
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Ürün sertifikaları
    UL
    CSA
    BV
    RINA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    CCC
    GOST
    bağlantılar - terminaller
    Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
    Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
    Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile
    Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
    Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
    Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
    sıkma torku
    Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
    Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
    Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
    Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
    çalışma süresi
    65,45...88,55 msn kapama
    20...30 msn açma
    güvenlik güvenilirlik düzeyi
    B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    Mekanik dayanıklılık
    30 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h -de <60 °C
    Tamamlayıcı
    bobin teknolojisi
    Yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör
    kontrol devresi gerilim limitleri
    Düşme: 0,1...0,3 Uc DC 60 °C)
    Çalışma: 0,8...1,25 Uc DC 60 °C)
    zaman sabiti
    40 ms
    W cinsinden kalkış gücü
    2,4 W 20 °C)
    W cinsinden tutma güç tüketimi
    2,4 W -de 20 °C
    yardımcı kontak tipi
    tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1
    tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1
    sinyalleme devre frekansı
    25...400 Hz
    minimum anahtarlama akımı
    5 mA için sinyalleme devresi
    minimum anahtarlama gerilimi
    17 V için sinyalleme devresi
    çakışmama süresi
    1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında
    1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında
    yalıtım direnci
    > 10 MOhm için sinyalleme devresi
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529
    koruyucu bakım
    TH 'e uygunIEC 60068-2-30
    kirletme derecesi
    3
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -5…60 °C
    Depolama ortam koşulları
    -60…80 °C
    cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı
    -40…70 °C Uc'de
    çalışma yüksekliği
    3000 m olmadan
    yangına dayanıklılık
    850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
    alev geciktirici
    V1 'e uygunUL 94
    mekanik dayanıklılık
    Titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz
    Titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz
    Şoklar kontaktör açık: 11 msn için 10 Gn
    Şoklar kontaktör kapalı: 11 msn için 15 Gn
    Yükseklik
    77 mm
    Genişlik
    45 mm
    Derinlik
    95 mm
    Ürün ağırlığı
    0,485 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller12
    • Türkçe7
    • English9
    • French5
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Sürüm 9.2)
    Açıklama
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 111.5 MB
    Tarih 12.07.2019
    Açıklama
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.9 MB
    Tarih 20.07.2018
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.4 MB
    Tarih 21.05.2012
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Sürüm A09)
    Açıklama
    w9137830401a55 w91378304 w9137830401 w9137830401a55 w9137830401a55-10 W913783040211A09 W913783040211 W9137830402
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 932.9 KB
    Tarih 01.03.2017
    Açıklama
    w9137830401a55 w91378304 w9137830401 w9137830401a55 w9137830401a55-10 W913783040211A09 W913783040211 W9137830402
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC1D12FL : LC1D12FL_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    LC1D12FL_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    LC1D12FL_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Sürüm 2.0)
    Açıklama
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 157.9 KB
    Tarih 28.04.2016
    Açıklama
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC1D12FL : LC1D12FL_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    LC1D12FL_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    LC1D12FL_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 303.8 KB
    Tarih 28.06.2019
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Sürüm 3.0)
    Açıklama
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 132 KB
    Tarih 28.04.2016
    Açıklama
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC1D12FL : LC1D12FL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    LC1D12FL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    LC1D12FL_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /