Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   TeSys D
LC1D40AY7 ürün görseli Schneider Electric

LC1D40AY7

Green premium brand logo
LC1D40AY7 ürün görseli Schneider Electric
LC1D40AY7
Green premium brand logo

TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 690 V AC 50/60 Hz bobin

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    TeSys
    ürün adı
    TeSys D
    Ürün ya da bileşen tipi
    Kontaktör
    Ürün grubu
    LC1D
    kontaktör uygulaması
    Motor kontrol
    Direnç yükü
    kullanım kategorisi
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    Kutup tanımı
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Güç devresi: <= 300 V DC
    [Ie] nominal çalışma akımı
    60 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
    40 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
    motor gücü kW
    18,5 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    11 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    22 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    22 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    30 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    9 kW -de 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    5 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
    10 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    30 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    10 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    3 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
    30 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    kontrol devresi tipi
    AC -de 50/60 Hz
    kontrol devresi gerilimi
    690 V AC 50/60 Hz
    yardımcı kontak düzenleme
    1 NA + 1 NK
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunIEC 60947
    aşırı gerilim kategorisi
    III
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi
    60 A -de <60 °C için güç devresi
    Irms nominal kapama kapasitesi
    140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    800 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    nominal kesme kapasitesi
    800 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
    320 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi
    720 A -de <40 °C - 1 s için güç devresi
    72 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi
    165 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi
    100 A - 1 s için sinyalleme devresi
    120 A - 500 ms için sinyalleme devresi
    140 A - 100 ms için sinyalleme devresi
    ilgili sigorta değeri
    10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    80 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi
    80 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi
    ortalama empedans
    1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz için güç devresi
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    Güç devresi: 600 V CSA sertifikali
    Güç devresi: 600 V UL sertifikali
    Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1
    Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali
    Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali
    Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
    elektrik dayanıklılığı
    1,4 Mcycles 60 A AC-1 Ue'de <= 440 V
    1,5 Mcycles 40 A AC-3 Ue'de <= 440 V
    kutup başına güç dağılımı
    2,4 W AC-3
    5,4 W AC-1
    safety cover
    Ile
    montaj desteği
    Plaka
    Ray
    standartlar
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Ürün sertifikaları
    UL
    CCC
    CSA
    GOST
    bağlantılar - terminaller
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…2,5 mm²esnek ile
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²esnek ile
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
    Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1…4 mm²katı kablo uçsuz
    Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablo(lar) 1…35 mm²esnek kablo uçsuz
    Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 2 kablo(lar) 1…25 mm²esnek kablo uçsuz
    Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablo(lar) 1…35 mm²esnek ile
    Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 2 kablo(lar) 1…25 mm²esnek ile
    Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablo(lar) 1…35 mm²katı kablo uçsuz
    Güç devresi: EverLink BTR vidalı konnektörler 2 kablo(lar) 1…25 mm²katı kablo uçsuz
    sıkma torku
    Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
    Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
    Güç devresi: 8 N.m - üzerinde EverLink BTR vidalı konnektörler - kablo 25…35 mm² altıgen 4 mm
    Güç devresi: 5 N.m - üzerinde EverLink BTR vidalı konnektörler - kablo 1…25 mm² altıgen 4 mm
    çalışma süresi
    4...19 msn açma
    12...26 msn kapama
    güvenlik güvenilirlik düzeyi
    B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    Mekanik dayanıklılık
    6 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h -de <60 °C
    Tamamlayıcı
    bobin teknolojisi
    Yerleşik süpresör modülü olmadan
    kontrol devresi gerilim limitleri
    Düşme: 0,3...0,6 Uc AC 50/60 Hz 60 °C)
    Çalışma: 0,8...1,1 Uc AC 50 Hz 60 °C)
    Çalışma: 0,85...1,1 Uc AC 60 Hz 60 °C)
    VA cinsinden kalkış gücü
    140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    VA cinsinden tutma güç tüketimi
    13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    ısı dağılımı
    4…5 W -de 50/60 Hz
    yardımcı kontak tipi
    tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1
    tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1
    sinyalleme devre frekansı
    25...400 Hz
    minimum anahtarlama akımı
    5 mA için sinyalleme devresi
    minimum anahtarlama gerilimi
    17 V için sinyalleme devresi
    çakışmama süresi
    1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında
    1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında
    yalıtım direnci
    > 10 MOhm için sinyalleme devresi
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529
    koruyucu bakım
    TH 'e uygunIEC 60068-2-30
    kirletme derecesi
    3
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -5…60 °C
    Depolama ortam koşulları
    -60…80 °C
    cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı
    -40…70 °C Uc'de
    çalışma yüksekliği
    3000 m olmadan
    yangına dayanıklılık
    850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
    alev geciktirici
    V1 'e uygunUL 94
    mekanik dayanıklılık
    Titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz
    Titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz
    Şoklar kontaktör kapalı: 11 msn için 15 Gn
    Şoklar kontaktör açık: 11 msn için 10 Gn
    Yükseklik
    122 mm
    Genişlik
    55 mm
    Derinlik
    120 mm
    Ürün ağırlığı
    0,85 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller9
    • Türkçe6
    • English6
    • French4
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    3P EVLK CONT 40A 18,5KW (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    zip
    506.4 KB
    stp
    593.4 KB
    pdf
    224.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.3 MB
    Tarih 24.09.2018
    Belgedeki dosyalar
    zip
    506.4 KB
    stp
    593.4 KB
    pdf
    224.2 KB
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3.8 MB
    Tarih 02.08.2018
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC1D40AY7 : LC1D40AY7_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    LC1D40AY7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    LC1D40AY7_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 287.5 KB
    Tarih 20.03.2020
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC1D40AY7 : LC1D40AY7_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    LC1D40AY7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    LC1D40AY7_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 307.6 KB
    Tarih 28.06.2019
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 379 KB
    Tarih 20.03.2020
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC1D40AY7 : LC1D40AY7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    LC1D40AY7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    LC1D40AY7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /