Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

LC1D65ASD ürün görseli Schneider Electric

Tümünü görüntüle TeSys D

TeSys D - LC1D65ASD

Contactors

LC1D65ASD ürün görseli Schneider Electric
Tümünü görüntüle TeSys D
TeSys D - LC1D65ASD
Contactors

TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 72 V DC standart bobin

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    TeSys
    ürün adı
    TeSys D
    ürün ya da bileşen tipi
    Kontaktör
    cihaz kısa adı
    LC1D
    kontaktör uygulaması
    Direnç yükü
    Motor kontrol
    kullanım kategorisi
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    kutup açıklaması
    3P
    güç kutbu kontak kompozisyonu
    3 NA
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    <= 300 V DC için güç devresi
    <= 690 V AC 25...400 Hz için güç devresi
    [Ie] nominal çalışma akımı
    80 A (<= 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
    65 A (<= 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
    motor gücü kW
    11 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    30 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    37 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    37 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    18.5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    motor gücü HP (UL / CSA)
    40 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    5 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
    10 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
    20 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    20 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    50 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    kontrol devresi tipi
    DC standart
    kontrol devresi gerilimi
    72 V DC
    yardımcı kontak düzenleme
    1 NA + 1 NK
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    'e uygunIEC 60947
    aşırı gerilim kategorisi
    III
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    80 A -de <= 60 °C için güç devresi
    10 A -de <= 60 °C için sinyalleme devresi
    Irms nominal kapama kapasitesi
    1000 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    nominal kesme kapasitesi
    1000 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
    100 A 1 s sinyalleme devresi
    120 A 500 ms sinyalleme devresi
    140 A 100 ms sinyalleme devresi
    520 A <= 40 °C 10 s güç devresi
    900 A <= 40 °C 1 s güç devresi
    110 A <= 40 °C 10 min güç devresi
    260 A <= 40 °C 1 min güç devresi
    ilgili sigorta değeri
    125 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi
    125 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi
    10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    ortalama empedans
    1,5 mOhm -de 50 Hz - Ith 80 A için güç devresi
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    600 V için güç devresi sertifikalar CSA
    600 V için güç devresi sertifikalar UL
    690 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1
    690 V için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-1
    600 V için sinyalleme devresi sertifikalar CSA
    600 V için sinyalleme devresi sertifikalar UL
    elektrik dayanıklılığı
    1,45 Mçevrim 65 A AC-3 Ue'de <= 440 V
    1,4 Mdöngü 80 A AC-1 Ue'de <= 440 V
    kutup başına güç dağılımı
    6,3 W AC-3
    9,6 W AC-1
    güvenlik kapağı
    Ile
    montaj desteği
    Ray
    Plaka
    standartlar
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    ürün sertifikaları
    GOST
    CSA
    CCC
    UL
    bağlantılar - terminaller
    Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...2.5 mm² - kablo sertligi: esnek - ile kablo ucu
    Güç devresi : EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablo(lar) 1...35 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu
    Güç devresi : EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablo(lar) 1...35 mm² - kablo sertligi: esnek - ile kablo ucu
    Güç devresi : EverLink BTR vidalı konnektörler 1 kablo(lar) 1...35 mm² - kablo sertligi: katı - olmadan kablo ucu
    Güç devresi : EverLink BTR vidalı konnektörler 2 kablo(lar) 1...25 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu
    Güç devresi : EverLink BTR vidalı konnektörler 2 kablo(lar) 1...25 mm² - kablo sertligi: esnek - ile kablo ucu
    Güç devresi : EverLink BTR vidalı konnektörler 2 kablo(lar) 1...25 mm² - kablo sertligi: katı - olmadan kablo ucu
    Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...4 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu
    Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...4 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu
    Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...4 mm² - kablo sertligi: esnek - ile kablo ucu
    Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...4 mm² - kablo sertligi: katı - olmadan kablo ucu
    Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...4 mm² - kablo sertligi: katı - olmadan kablo ucu
    sıkma torku
    Kontrol devresi : 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
    Kontrol devresi : 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
    Güç devresi : 8 N.m - üzerinde EverLink BTR vidalı konnektörler - kablo 25...35 mm² altıgen 4 mm
    Power circuit : 5 N.m - on EverLink BTR screw connectors - cable 1...25 mm² hexagonal 4 mm
    çalışma süresi
    16...24 msn açma
    42.5...57.5 ms kapama
    güvenlik güvenilirlik düzeyi
    B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    mekanik dayanıklılık
    10 Mcycles
    çalışma hızı
    3600 cyc/h -de <= 60 °C
    Tamamlayıcı
    bobin teknolojisi
    Yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör
    kontrol devresi gerilim limitleri
    0,1...0,3 Uc düşme -de 60 °C, DC
    0,75...1,25 Uc çalışma -de 60 °C, DC
    zaman sabiti
    34 ms
    W cinsinden kalkış gücü
    19 W -de 20 °C
    W cinsinden tutma güç tüketimi
    7,4 W -de 20 °C
    yardımcı kontak tipi
    Tip mekanik olarak bağlantılı (1 NA + 1 NK) 'e uygunIEC 60947-5-1
    Tip ayna kontak (1 NK) 'e uygunIEC 60947-4-1
    sinyalleme devre frekansı
    25...400 Hz
    minimum anahtarlama akımı
    5 mA için sinyalleme devresi
    minimum anahtarlama gerilimi
    17 V için sinyalleme devresi
    çakışmama süresi
    1,5 msn enerji kesmede (NK ve NA kontağı arasında)
    1,5 msn enerjilemede (NK ve NA kontağı arasında)
    yalıtım direnci
    > 10 MOhm için sinyalleme devresi
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529
    koruyucu bakım
    TH 'e uygunIEC 60068-2-30
    kirletme derecesi
    3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -5...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -60...80 °C
    cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C Uc'de
    çalışma yüksekliği
    3000 m olmadan sicaklik deger kaybi
    yangına dayanıklılık
    850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
    alev geciktirici
    V1 'e uygunUL 94
    mekanik dayanıklılık
    Titreşimler kontaktör açık 2 Gn, 5...300 Hz
    Titreşimler kontaktör kapalı 4 Gn, 5...300 Hz
    Şoklar kontaktör açık 11 msn için 10 Gn
    Şoklar kontaktör kapalı 11 msn için 15 Gn
    yükseklik
    122 mm
    genişlik
    55 mm
    derinlik
    120 mm
    ürün ağırlığı
    0.935 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    3P EVLK CONT 40A 18,5KW (Sürüm 1.0)
    Tarih 30.10.2018
    Boyut 506.4 KB
    Tarih 30.10.2018
    Boyut 224.2 KB
    Tarih 30.10.2018
    Boyut 593.4 KB
    CAD files for LC1D65ASD: TeSys D contactors for control in category AC-1, 25 to 80 A - For connection by screw clamp terminals and lugs - D.C. supply or low consumption (Sürüm 1.0)
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CCC Cert TeSys D - LC.D40A-80A_LC.DT60A-80A, France (Sürüm 1.0)
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 (Sürüm 14)
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Sürüm 1.0)
    Tarih 21.09.2017
    Boyut 199.4 KB
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Sürüm 1.0)
    Tarih 09.11.2017
    Boyut 224.4 KB
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.