Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

LC1D806M7 ürün görseli Schneider Electric

Tümünü görüntüle TeSys D

TeSys D - LC1D806M7

Contactors

LC1D806M7 ürün görseli Schneider Electric
Tümünü görüntüle TeSys D
TeSys D - LC1D806M7
Contactors

TeSys D kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 80 A - 220 V AC bobin

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    TeSys
    ürün adı
    TeSys D
    ürün ya da bileşen tipi
    Kontaktör
    cihaz kısa adı
    LC1D
    kontaktör uygulaması
    Motor kontrol
    Direnç yükü
    kullanım kategorisi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    kutup açıklaması
    3P
    güç kutbu kontak kompozisyonu
    3 NA
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    <= 690 V AC için güç devresi
    <= 300 V DC 25...400 Hz için güç devresi
    [Ie] nominal çalışma akımı
    125 A (<= 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
    80 A (<= 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
    motor gücü kW
    22 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    37 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    45 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    45 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    55 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    45 kW at 1000 V AC 50/60 Hz AC-3
    15 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    motor gücü HP (UL / CSA)
    20 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    7,5 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
    15 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar
    25 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    60 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    60 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar
    kontrol devresi tipi
    AC 50/60 Hz
    kontrol devresi gerilimi
    220 V AC 50/60 Hz
    yardımcı kontak düzenleme
    1 NA + 1 NK
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    'e uygunIEC 60947
    aşırı gerilim kategorisi
    III
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    125 A -de <= 60 °C için güç devresi
    10 A -de <= 60 °C için sinyalleme devresi
    Irms nominal kapama kapasitesi
    1100 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    nominal kesme kapasitesi
    1100 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
    135 A <= 40 °C 10 min güç devresi
    100 A 1 s sinyalleme devresi
    120 A 500 ms sinyalleme devresi
    140 A 100 ms sinyalleme devresi
    640 A <= 40 °C 10 s güç devresi
    990 A <= 40 °C 1 s güç devresi
    320 A <= 40 °C 1 min güç devresi
    ilgili sigorta değeri
    160 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi
    200 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi
    10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    ortalama empedans
    0,8 mOhm -de 50 Hz - Ith 125 A için güç devresi
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    1000 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1
    600 V için güç devresi sertifikalar CSA
    600 V için güç devresi sertifikalar UL
    690 V için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-1
    600 V için sinyalleme devresi sertifikalar CSA
    600 V için sinyalleme devresi sertifikalar UL
    elektrik dayanıklılığı
    0,8 Mdöngü 125 A AC-1 at Ue <= 440 V
    1,5 Mdöngü 80 A AC-3 at Ue <= 440 V
    kutup başına güç dağılımı
    5,1 W AC-3
    12,5 W AC-1
    güvenlik kapağı
    Ile
    montaj desteği
    Plaka
    Ray
    standartlar
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    ürün sertifikaları
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    bağlantılar - terminaller
    Güç devresi : çubuklar 1 3 x 16 mm
    Kontrol devresi : pabuç-halka terminalleri - harici çap: 8 mm
    Güç devresi : pabuç-halka terminalleri - harici çap: 17 mm
    sıkma torku
    Kontrol devresi : 1,7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm vida : M3.5
    Kontrol devresi : 1,7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla Philips No 2 vida : M3.5
    Güç devresi : 9 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri altıgen 10 mm vida : M6
    Güç devresi : 9 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla düz Ø 8 mm vida : M6
    Güç devresi : 9 N.m - üzerinde çubuklar - tornavidayla düz Ø 8 mm vida : M6
    Güç devresi : 9 N.m - üzerinde çubuklar altıgen 10 mm vida : M6
    çalışma süresi
    20...35 msn kapama
    6...20 msn açma
    güvenlik güvenilirlik düzeyi
    B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    mekanik dayanıklılık
    4 Mcycles
    çalışma hızı
    3600 cyc/h -de <= 60 °C
    Tamamlayıcı
    bobin teknolojisi
    Yerleşik süpresör modülü olmadan
    kontrol devresi gerilim limitleri
    0,85...1,1 Uc çalışma -de 55 °C, AC 60 Hz
    0,3...0,6 Uc düşme -de 55 °C, AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc operational at 55 °C, AC 50 Hz
    VA cinsinden kalkış gücü
    245 VA -de 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    245 VA -de 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    VA cinsinden tutma güç tüketimi
    26 VA -de 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    26 VA -de 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    ısı dağılımı
    6...10 W -de 50/60 Hz
    yardımcı kontak tipi
    Tip mekanik olarak bağlantılı (1 NA + 1 NK) 'e uygunIEC 60947-5-1
    Tip ayna kontak (1 NK) 'e uygunIEC 60947-4-1
    sinyalleme devre frekansı
    25...400 Hz
    minimum anahtarlama akımı
    5 mA için sinyalleme devresi
    minimum anahtarlama gerilimi
    17 V için sinyalleme devresi
    çakışmama süresi
    1,5 msn enerji kesmede (NK ve NA kontağı arasında)
    1,5 msn enerjilemede (NK ve NA kontağı arasında)
    yalıtım direnci
    > 10 MOhm için sinyalleme devresi
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529
    koruyucu bakım
    TH 'e uygunIEC 60068-2-30
    kirletme derecesi
    3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -5...60 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -60...80 °C
    cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C Uc'de
    çalışma yüksekliği
    3000 m olmadan sicaklik deger kaybi
    yangına dayanıklılık
    850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
    alev geciktirici
    V1 'e uygunUL 94
    mekanik dayanıklılık
    Titreşimler kontaktör açık 2 Gn, 5...300 Hz
    Şoklar kontaktör açık 11 msn için 8 Gn
    Titreşimler kontaktör kapalı 3 Gn, 5...300 Hz
    Şoklar kontaktör kapalı 11 msn için 10 Gn
    yükseklik
    127 mm
    genişlik
    85 mm
    derinlik
    130 mm
    ürün ağırlığı
    1.59 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CONTACTOR (Sürüm 1.0)
    Tarih 12.03.2018
    Boyut 310.2 KB
    Tarih 12.03.2018
    Boyut 266.9 KB
    Tarih 12.03.2018
    Boyut 628.2 KB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CB TeSys D - LC.D80-95 (Sürüm 1.0)
    Tarih 10.11.2017
    Boyut 510.7 KB
    CCC TeSys D - LC.D80-95, Czech Republic (Sürüm 1.0)
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Sürüm 11)
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    EU Declaration TeSys D - LC.D80-95 (Sürüm 1.0)
    Tarih 20.07.2018
    Boyut 289.1 KB
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    TeSys D contactors (Sürüm 1.1)
    Tarih 18.09.2017
    Boyut 194.5 KB
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.