Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   TeSys D
LC2D096FE7 ürün görseli Schneider Electric
Üretimden kaldırılmıştır

LC2D096FE7

LC2D096FE7 ürün görseli Schneider Electric
Üretimden kaldırılmıştır
LC2D096FE7

TeSys D enversör kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 115 V AC bobin

Daha fazla özellik göster
Ticari durum
Üretimden kaldırılma tarihi 30 Eylül 2020
LC2D096FE7 değiştirilmemiştir. Daha fazla bilgi almak için lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    seri
    TeSys
    ürün adı
    TeSys D
    Ürün ya da bileşen tipi
    Dönüşlü kontaktör
    Ürün grubu
    LC2D
    kontaktör uygulaması
    Direnç yükü
    Motor kontrol
    kullanım kategorisi
    AC-1
    AC-3
    cihaz sunumu
    Döner güç busbarlı hazır monte
    Kutup tanımı
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Power circuit: <= 300 V DC
    [Ie] nominal çalışma akımı
    9 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
    25 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
    motor gücü kW
    2,2 kW -de 220...230 V AC 50 Hz
    4 kW -de 380...400 V AC 50 Hz
    4 kW -de 415...440 V AC 50 Hz
    5,5 kW -de 500 V AC 50 Hz
    5,5 kW -de 660...690 V AC 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    0,5 hp -de 115 V AC 60 Hz için 1 faz motorlar
    1 hp -de 230/240 V AC 60 Hz için 1 faz motorlar
    2 hp -de 200/208 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar
    2 hp -de 230/240 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar
    5 hp -de 460/480 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar
    7,5 hp -de 575/600 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar
    kontrol devresi tipi
    AC -de 50/60 Hz
    kontrol devresi gerilimi
    115 V AC 50/60 Hz
    yardımcı kontak düzenleme
    1 NA + 1 NK
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunIEC 60947
    aşırı gerilim kategorisi
    III
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi
    25 A -de <60 °C için güç devresi
    Irms nominal kapama kapasitesi
    250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    nominal kesme kapasitesi
    250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
    30 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi
    61 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi
    105 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi
    210 A -de <40 °C - 1 s için güç devresi
    100 A - 1 s for signalling circuit
    120 A - 500 ms for signalling circuit
    140 A - 100 ms for signalling circuit
    ilgili sigorta değeri
    25 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi
    20 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    ortalama empedans
    2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz için güç devresi
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
    Güç devresi: 600 V CSA sertifikali
    Güç devresi: 600 V UL sertifikali
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali
    Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali
    elektrik dayanıklılığı
    0,6 Mcycles 25 A AC-1 Ue'de <= 440 V
    2 Mcycles 9 A AC-3 Ue'de <= 440 V
    kutup başına güç dağılımı
    0,2 W AC-3
    1,56 W AC-1
    Front cover
    Ile
    kilitleme tipi
    Mekanik
    montaj desteği
    Plaka
    Ray
    standartlar
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Ürün sertifikaları
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    CSA
    DNV
    BV
    GOST
    RINA
    GL
    CCC
    bağlantılar - terminaller
    Kontrol devresi: pabuç-halka terminalleri (harici çap: 8 mm)
    Güç devresi: pabuç-halka terminalleri (harici çap: 8 mm)
    sıkma torku
    Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm M3.5
    Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla Philips No 2 M3.5
    Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla düz Ø 8 mm M3.5
    Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla Philips No 2 M3.5
    çalışma süresi
    12...22 msn kapama
    4...19 msn açma
    güvenlik güvenilirlik düzeyi
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    Mekanik dayanıklılık
    15 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h -de <60 °C
    Tamamlayıcı
    bobin teknolojisi
    Yerleşik süpresör modülü olmadan
    kontrol devresi gerilim limitleri
    0,3...0,6 Uc -40…70 °C düşme AC 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 50 Hz
    0,85...1,1 Uc -40…60 °C çalışma AC 60 Hz
    1...1.1 Uc 60…70 °C çalışma AC 50/60 Hz
    VA cinsinden kalkış gücü
    70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    VA cinsinden tutma güç tüketimi
    7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    ısı dağılımı
    2…3 W -de 50/60 Hz
    yardımcı kontak tipi
    type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
    type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
    sinyalleme devre frekansı
    25...400 Hz
    minimum anahtarlama akımı
    5 mA için sinyalleme devresi
    minimum anahtarlama gerilimi
    17 V for signalling circuit
    çakışmama süresi
    1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında
    1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında
    yalıtım direnci
    > 10 MOhm için sinyalleme devresi
    kontak uyumluluğu
    M2
    uyumluluk kodu
    LC2D
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529
    koruyucu bakım
    TH 'e uygunIEC 60068-2-30
    kirletme derecesi
    3
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -40…60 °C
    60…70 °C with derating
    Depolama ortam koşulları
    -60…80 °C
    çalışma yüksekliği
    0...3000 m
    yangına dayanıklılık
    850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
    alev geciktirici
    V1 conforming to UL 94
    mekanik dayanıklılık
    Titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz
    Titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz
    Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms
    Şoklar kontaktör kapalı: 11 msn için 15 Gn
    Yükseklik
    77 mm
    Genişlik
    90 mm
    Derinlik
    86 mm
    Ürün ağırlığı
    0,687 kg
    Paketleme üniteleri
    Paket ağırlığı (Lbs)
    0,730 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    PVC içermez
    Evet
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller10
    • Türkçe6
    • English7
    • Chinese4
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    REVERSING CONTACTOR (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.1 MB
    Tarih 18.12.2017
    Belgedeki dosyalar
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.9 MB
    Tarih 20.07.2018
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.4 MB
    Tarih 21.05.2012
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.2 MB
    Tarih 01.05.2018
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC2D096FE7 : LC2D096FE7_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    LC2D096FE7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.12.2020
    Açıklama
    LC2D096FE7_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Sürüm 2.0)
    Açıklama
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 157.9 KB
    Tarih 28.04.2016
    Açıklama
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC2D096FE7 : LC2D096FE7_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    LC2D096FE7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.12.2020
    Açıklama
    LC2D096FE7_REACH_DECLARATION
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Sürüm 3.0)
    Açıklama
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 132 KB
    Tarih 28.04.2016
    Açıklama
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC2D096FE7 : LC2D096FE7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    LC2D096FE7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.12.2020
    Açıklama
    LC2D096FE7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.