Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   TeSys D
LC2D256BD ürün görseli Schneider Electric

LC2D256BD

LC2D256BD ürün görseli Schneider Electric
LC2D256BD

TeSys D enversör kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 24 V DC bobin

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    TeSys
    ürün adı
    TeSys D
    Ürün ya da bileşen tipi
    Dönüşlü kontaktör
    Ürün grubu
    LC2D
    kontaktör uygulaması
    Motor kontrol
    Direnç yükü
    kullanım kategorisi
    AC-1
    AC-3
    cihaz sunumu
    Döner güç busbarlı hazır monte
    Kutup tanımı
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Güç devresi: <= 300 V DC
    [Ie] nominal çalışma akımı
    25 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
    40 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
    motor gücü kW
    5,5 kW -de 220...230 V AC 50 Hz
    11 kW -de 380...400 V AC 50 Hz
    11 kW -de 415...440 V AC 50 Hz
    15 kW -de 500 V AC 50 Hz
    15 kW -de 660...690 V AC 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    3 hp -de 230/240 V AC 60 Hz için 1 faz motorlar
    5 hp -de 200/208 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar
    2 hp -de 115 V AC 60 Hz için 1 faz motorlar
    7,5 hp -de 230/240 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar
    15 hp -de 460/480 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar
    20 hp -de 575/600 V AC 60 Hz için 3 faz motorlar
    kontrol devresi tipi
    DC standart
    kontrol devresi gerilimi
    24 V DC
    yardımcı kontak düzenleme
    1 NA + 1 NK
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunIEC 60947
    aşırı gerilim kategorisi
    III
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi
    40 A -de <60 °C için güç devresi
    Irms nominal kapama kapasitesi
    140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    450 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    nominal kesme kapasitesi
    450 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
    50 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi
    120 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi
    240 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi
    380 A -de <40 °C - 1 s için güç devresi
    100 A - 1 s için sinyalleme devresi
    120 A - 500 ms için sinyalleme devresi
    140 A - 100 ms için sinyalleme devresi
    ilgili sigorta değeri
    10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1
    63 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi
    40 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi
    ortalama empedans
    2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz için güç devresi
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
    Güç devresi: 600 V CSA sertifikali
    Güç devresi: 600 V UL sertifikali
    Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1
    Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali
    Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali
    elektrik dayanıklılığı
    1,65 Mcycles 25 A AC-3 Ue'de <= 440 V
    1,4 Mcycles 40 A AC-1 Ue'de <= 440 V
    kutup başına güç dağılımı
    1,25 W AC-3
    3,2 W AC-1
    safety cover
    Ile
    kilitleme tipi
    Mekanik
    montaj desteği
    Plaka
    Ray
    standartlar
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Ürün sertifikaları
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    GL
    CCC
    DNV
    GOST
    RINA
    CSA
    bağlantılar - terminaller
    Kontrol devresi: pabuç-halka terminalleri (harici çap: 8 mm)
    Güç devresi: pabuç-halka terminalleri (harici çap: 10 mm)
    sıkma torku
    Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm M3.5
    Kontrol devresi: 1,7 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla Philips No 2 M3.5
    Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla düz Ø 8 mm M4
    Güç devresi: 2,5 N.m - üzerinde pabuç-halka terminalleri - tornavidayla Philips No 2 M4
    çalışma süresi
    53.55...72.45 msn kapama
    16...24 msn açma
    güvenlik güvenilirlik düzeyi
    B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    Mekanik dayanıklılık
    30 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h -de <60 °C
    Tamamlayıcı
    bobin teknolojisi
    Yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör
    kontrol devresi gerilim limitleri
    Düşme: 0,1...0,25 Uc DC 60 °C)
    Çalışma: 0,7...1,25 Uc DC 60 °C)
    zaman sabiti
    28 ms
    W cinsinden kalkış gücü
    5,4 W 20 °C)
    W cinsinden tutma güç tüketimi
    5,4 W -de 20 °C
    yardımcı kontak tipi
    tip mekanik olarak bağlantılı 1 NA + 1 NK 'e uygunIEC 60947-5-1
    tip ayna kontak 1 NK 'e uygunIEC 60947-4-1
    sinyalleme devre frekansı
    25...400 Hz
    minimum anahtarlama akımı
    5 mA için sinyalleme devresi
    minimum anahtarlama gerilimi
    17 V için sinyalleme devresi
    çakışmama süresi
    1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında
    1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında
    yalıtım direnci
    > 10 MOhm için sinyalleme devresi
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529
    koruyucu bakım
    TH 'e uygunIEC 60068-2-30
    kirletme derecesi
    3
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -20…60 °C
    Depolama ortam koşulları
    -60…80 °C
    cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı
    -40…70 °C Uc'de
    çalışma yüksekliği
    3000 m olmadan
    yangına dayanıklılık
    850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
    alev geciktirici
    V1 'e uygunUL 94
    mekanik dayanıklılık
    Titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz
    Titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz
    Şoklar kontaktör kapalı: 11 msn için 15 Gn
    Şoklar kontaktör açık: 11 msn için 8 Gn
    Yükseklik
    85 mm
    Genişlik
    90 mm
    Derinlik
    101 mm
    Ürün ağırlığı
    1,117 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller8
    • Türkçe5
    • English5
    • Chinese3
    • French3
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    REVERSING CONTACTOR (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.1 MB
    Tarih 18.12.2017
    Belgedeki dosyalar
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.7 MB
    Tarih 17.07.2017
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.5 MB
    Tarih 28.10.2013
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 850.6 KB
    Tarih 01.06.2016
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC2D256BD : LC2D256BD_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    LC2D256BD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    LC2D256BD_ROHS_DECLARATION
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC2D256BD : LC2D256BD_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    LC2D256BD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    LC2D256BD_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 301 KB
    Tarih 28.06.2019
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LC2D256BD : LC2D256BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    LC2D256BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    LC2D256BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /