Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   TeSys K
LP2K0910SD ürün görseli Schneider Electric

LP2K0910SD

Green premium brand logo
LP2K0910SD ürün görseli Schneider Electric
LP2K0910SD
Green premium brand logo

TeSys K enversör kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 72 V DC bobin

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    TeSys
    ürün adı
    TeSys K
    Ürün ya da bileşen tipi
    Dönüşlü kontaktör
    Ürün grubu
    LP2K
    cihaz uygulaması
    Kontrol
    kontaktör uygulaması
    Motor kontrol
    Direnç yükü
    kullanım kategorisi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    cihaz sunumu
    Döner güç busbarlı hazır monte
    Kutup tanımı
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    Güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz
    Sinyalleme devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] nominal çalışma akımı
    20 A 50 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
    16 A 70 °C) -de 690 V AC AC-1 için güç devresi
    9 A -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi
    motor gücü kW
    2,2 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz
    4 kW -de 380...415 V AC 50/60 Hz
    4 kW -de 440 V AC 50/60 Hz
    4 kW -de 480 V AC 50/60 Hz
    4 kW -de 500...600 V AC 50/60 Hz
    4 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz
    kontrol devresi tipi
    DC standart
    kontrol devresi gerilimi
    72 V DC
    yardımcı kontak düzenleme
    1 NA
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    8 kV
    aşırı gerilim kategorisi
    III
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    20 A -de <50 °C için güç devresi
    10 A -de <50 °C için sinyalleme devresi
    Irms nominal kapama kapasitesi
    110 A AC için güç devresi 'e uygunNF C 63-110
    110 A AC için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    110 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947
    nominal kesme kapasitesi
    110 A -de 415 V 'e uygunIEC 60947
    110 A -de 440 V 'e uygunIEC 60947
    80 A -de 500 V 'e uygunIEC 60947
    110 A -de 220...230 V 'e uygunIEC 60947
    110 A -de 380...400 V 'e uygunIEC 60947
    70 A -de 660...690 V 'e uygunIEC 60947
    [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
    90 A -de <50 °C - 1 s için güç devresi
    85 A -de <50 °C - 5 s için güç devresi
    80 A -de <50 °C - 10 s için güç devresi
    60 A -de <50 °C - 30 s için güç devresi
    45 A -de <50 °C - 1 min için güç devresi
    40 A -de <50 °C - 3 min için güç devresi
    80 A - 1 s için sinyalleme devresi
    90 A - 500 ms için sinyalleme devresi
    110 A - 100 ms için sinyalleme devresi
    20 A -de <50 °C - >= 15 min için güç devresi
    ilgili sigorta değeri
    25 A gG -de <= 440 V için güç devresi
    25 A aM için güç devresi
    10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947
    10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunVDE 0660
    ortalama empedans
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz için güç devresi
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    Güç devresi: 600 V 'e uygunUL 508
    Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
    Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
    Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-5-1
    Sinyalleme devresi: 600 V 'e uygunUL 508
    Güç devresi: 600 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
    Sinyalleme devresi: 600 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
    elektrik dayanıklılığı
    0,18 Mcycles 20 A AC-1 Ue'de <= 440 V
    1,3 Mcycles 9 A AC-3 Ue'de <= 440 V
    kilitleme tipi
    Mekanik
    montaj desteği
    Ray
    Plaka
    Standartlar
    NF C 63-110
    IEC 60947
    VDE 0660
    BS 5424
    Ürün sertifikaları
    CSA
    UL
    bağlantılar - terminaller
    Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5…4 mm²katı
    Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,75…4 mm²esnek kablo uçsuz
    Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,34…2,5 mm²esnek ile
    Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5…4 mm²katı
    Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,75…4 mm²esnek kablo uçsuz
    Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,34…1,5 mm²esnek ile
    sıkma torku
    1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2
    1,3 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm
    çalışma süresi
    30...40 msn bobin enerjileme ve NA kapama
    10 ms bobinin enerjisini kesme ve NA açma
    güvenlik güvenilirlik düzeyi
    B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    Mekanik dayanıklılık
    5 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h
    Tamamlayıcı
    kontrol devresi gerilim limitleri
    Çalışma: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
    Düşme: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
    W cinsinden kalkış gücü
    3 W 20 °C)
    W cinsinden tutma güç tüketimi
    3 W -de 20 °C
    ısı dağılımı
    3 W
    yardımcı kontak tipi
    tip anlık 1 NA
    minimum anahtarlama akımı
    5 mA için sinyalleme devresi
    minimum anahtarlama gerilimi
    17 V için sinyalleme devresi
    çakışmama mesafesi
    0,5 mm
    yalıtım direnci
    > 10 MOhm için sinyalleme devresi
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20 'e uygunVDE 0106
    koruyucu bakım
    TC 'e uygunIEC 60068
    TC 'e uygunDIN 50016
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -25…50 °C
    Depolama ortam koşulları
    -50…80 °C
    çalışma yüksekliği
    2000 m olmadan
    alev geciktirici
    V1 'e uygunUL 94
    Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-101
    Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-102
    mekanik dayanıklılık
    Şoklar kontaktör kapalı, Z ekseninde: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
    Şoklar kontaktör açık, Z ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
    Titreşimler kontaktör kapalı: 4 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
    Titreşimler kontaktör açık: 2 Gn, 5...300 Hz 'e uygunIEC 60068-2-6
    Şoklar kontaktör açık, X ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
    Şoklar kontaktör açık, Y ekseninde: 11 msn için 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
    Şoklar kontaktör kapalı, X ekseninde: 11 msn için 15 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
    Şoklar kontaktör kapalı, Y ekseninde: 11 msn için 10 Gn 'e uygunIEC 60068-2-27
    Yükseklik
    58 mm
    Genişlik
    90 mm
    Derinlik
    57 mm
    Ürün ağırlığı
    0,48 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller13
    • Türkçe8
    • English10
    • French6
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Sürüm 9.2)
    Açıklama
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 111.5 MB
    Tarih 12.07.2019
    Açıklama
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    REVERSING CONTACTOR (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    stp
    952.5 KB
    zip
    586.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.5 MB
    Tarih 18.12.2017
    Belgedeki dosyalar
    stp
    952.5 KB
    zip
    586.9 KB
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3.3 MB
    Tarih 20.07.2018
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3.7 MB
    Tarih 14.09.2015
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 747.3 KB
    Tarih 17.07.2015
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3.3 MB
    Tarih 28.02.2018
    LC2-K contactor (Sürüm 09)
    Açıklama
    LC2-K contactor - IS printed on the box
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 605.9 KB
    Tarih 01.06.2016
    Açıklama
    LC2-K contactor - IS printed on the box
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LP2K0910SD : LP2K0910SD_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    LP2K0910SD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    LP2K0910SD_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 213 KB
    Tarih 01.06.2015
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LP2K0910SD : LP2K0910SD_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    LP2K0910SD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    LP2K0910SD_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 286.6 KB
    Tarih 28.06.2019
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 189.1 KB
    Tarih 01.12.2015
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LP2K0910SD : LP2K0910SD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    LP2K0910SD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    LP2K0910SD_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /