Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   TeSys K
LP4K090087BW3 ürün görseli Schneider Electric

LP4K090087BW3

Green premium brand logo
LP4K090087BW3 ürün görseli Schneider Electric
LP4K090087BW3
Green premium brand logo

TeSys K kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC bobin

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    Ürün serisi
    TeSys K
    seri
    TeSys
    Ürün ya da bileşen tipi
    Kontaktör
    Ürün grubu
    LP4K
    kontaktör uygulaması
    Direnç yükü
    kullanım kategorisi
    AC-1
    Kutup tanımı
    4P
    kutup kontak düzenleme
    2 NA + 2 NK
    [Ie] nominal çalışma akımı
    20 A 50 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi
    16 A 70 °C) -de 690 V AC AC-1 için güç devresi
    Tamamlayıcı
    bobin teknolojisi
    Yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör
    kontrol devresi gerilim limitleri
    Çalışma: 0,7...1,30 Uc 50 °C)
    Düşme: 0,1...0,7 Uc 50 °C)
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    Güç devresi: 600 V 'e uygunUL 508
    Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
    Güç devresi: 600 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    8 kV
    aşırı gerilim kategorisi
    III
    montaj desteği
    Plaka
    Ray
    alev geciktirici
    V1 'e uygunUL 94
    Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-101
    Gereksinim 2 'e uygunNF F 16-102
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    Güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    20 A -de <50 °C için güç devresi
    Irms nominal kapama kapasitesi
    110 A AC için güç devresi 'e uygunNF C 63-110
    110 A AC için güç devresi 'e uygunIEC 60947
    nominal kesme kapasitesi
    110 A -de 415 V 'e uygunIEC 60947
    110 A -de 440 V 'e uygunIEC 60947
    80 A -de 500 V 'e uygunIEC 60947
    110 A -de 220...230 V 'e uygunIEC 60947
    110 A -de 380...400 V 'e uygunIEC 60947
    70 A -de 660...690 V 'e uygunIEC 60947
    ilgili sigorta değeri
    25 A gG -de <= 440 V için güç devresi
    25 A aM için güç devresi
    ortalama empedans
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz için güç devresi
    W cinsinden kalkış gücü
    1,8 W 20 °C)
    W cinsinden tutma güç tüketimi
    1,8 W -de 20 °C
    çalışma süresi
    10...20 msn bobinin enerjisini kesme ve NA açma
    30...40 msn bobin enerjileme ve NA kapama
    25...35 msn bobin enerjileme ve NK açma
    15...25 ms coil de-energisation and NC closing
    güvenlik güvenilirlik düzeyi
    B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1
    Mekanik dayanıklılık
    30 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h
    Yükseklik
    58 mm
    Genişlik
    45 mm
    Derinlik
    57 mm
    Ürün ağırlığı
    0,235 kg
    Ortam
    Ürün sertifikaları
    UL
    CSA
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -25…50 °C
    Depolama ortam koşulları
    -50…80 °C
    çalışma yüksekliği
    2000 m olmadan
    Paketleme üniteleri
    Birim paket türü 1
    PCE
    Paketteki birim sayısı
    1
    Paket ağırlığı (Lbs)
    231 g
    Paket 1 Yükseklik
    6,5 cm
    Paket 1 genişliği
    6,2 cm
    Paket 1 Uzunluk
    4,7 cm
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller10
    • Türkçe4
    • English7
    • Chinese2
    • French2
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Sürüm 10.0)
    Açıklama
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 118.2 MB
    Tarih 22.07.2020
    Açıklama
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    CONTACTOR (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    stp
    706.6 KB
    zip
    494.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.2 MB
    Tarih 18.12.2017
    Belgedeki dosyalar
    stp
    706.6 KB
    zip
    494.2 KB
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3.3 MB
    Tarih 20.07.2018
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 747.3 KB
    Tarih 17.07.2015
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LP4K090087BW3 : LP4K090087BW3_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    LP4K090087BW3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 29.11.2020
    Açıklama
    LP4K090087BW3_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    TeSys LC1K09-K16 (Sürüm 2.0)
    Açıklama
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 260.6 KB
    Tarih 20.03.2020
    Açıklama
    TeSys LC1K09-K16
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LP4K090087BW3 : TeSys K kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC bobin
    Açıklama
    TeSys K kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC bobin
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 29.11.2020
    Açıklama
    TeSys K kontaktör - 4P(2 NA + 2 NK) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 24 V DC bobin
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 286.6 KB
    Tarih 28.06.2019
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    TeSys LC1K09-K16 (Sürüm 2.0)
    Açıklama
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 342 KB
    Tarih 20.03.2020
    Açıklama
    TeSys LC1K09-K16
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LP4K090087BW3 : LP4K090087BW3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    LP4K090087BW3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 29.11.2020
    Açıklama
    LP4K090087BW3_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.