Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   EasyPact TVS termik aşırı yük rölesi
LRE480 ürün görseli Schneider Electric

LRE480

LRE480 ürün görseli Schneider Electric
LRE480

EasyPact TVS diferansiyel termik aşırı yük rölesi 58...81 A - sınıf 10A

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    EasyPact
    ürün adı
    EasyPact TVS
    Ürün ya da bileşen tipi
    Diferansiyel termal aşırı yük rölesi
    Ürün grubu
    LRE
    röle uygulaması
    Motor koruma
    faz arızası hassasiyeti
    Açma akımı iki fazda Ir'nin % 130'u, sonuncu fazda 0 'e uygunIEC 60947-4-1
    Tamamlayıcı
    ürün uyumluluğu
    LC1E120...630
    Şebeke tipi
    AC
    Şebeke frekansı
    50...60 Hz
    montaj desteği
    Kontaktör altında
    Plaka
    asiri yük açma sinifi
    Sınıf 10A 'e uygunIEC 60947-4-1
    Sinyalizasyon fonksiyonu
    Röle açma göstergesi
    termal koruma ayar aralığı
    58…81 A
    açma eşiği
    1,14 +/- 0,06 Ir 'e uygunIEC 60947-4-1
    mekanik dayanıklılık
    Şoklar: 11 msn için 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-7
    Titreşimler: 3 Gn 'e uygunIEC 60068-2-6
    yardımcı kontak düzenleme
    1 NA + 1 NK
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    5 A için sinyalleme devresi
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    <= 690 V AC
    ilgili sigorta değeri
    125 A gG için güç devresi
    100 A aM için güç devresi
    5 A gG için sinyalleme devresi
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    690 V 'e uygunIEC 60947-4-1
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV
    yerel sinyalleme
    Açma göstergesi
    kontrol tipi
    Durdurma: kırmızı açma/kapama butonu
    Sıfırlama: yeşil açma/kapama butonu
    sıcaklık dengeleme
    -20…60 °C
    bağlantı aralığı
    34,8 mm
    bağlantılar - terminaller
    Sinyalleme devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz
    Sinyalleme devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçlu
    Sinyalleme devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz
    Güç devresi: çubuklar - busbar kesiti: 3 x 18 mm
    Güç devresi: pabuçlar
    sıkma torku
    Güç devresi: 27,5 N.m - üzerinde çubuklar M8
    Güç devresi: 27,5 N.m - üzerinde pabuçlar M8
    Sinyalleme devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
    Yükseklik
    141 mm
    Genişlik
    180 mm
    Derinlik
    134 mm
    Ürün ağırlığı
    2,2 kg
    Ortam
    Standartlar
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    Ürün sertifikaları
    GOST
    koruyucu bakım
    TH 'e uygunIEC 60068
    IP koruma derecesi
    IP00 'e uygunIEC 60529
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -20…60 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947-4-1
    -20…70 °C değer kaybı ile
    Depolama ortam koşulları
    -60…80 °C
    yangına dayanıklılık
    850 °C 'e uygunIEC 60068-2-1
    dielektrik gücü
    6 kV -de 50 Hz 'e uygunIEC 60255-5
    elektromanyetik uyumluluk
    Dalgalanma dayanımı: 6 kV 'e uygunIEC 60801-5
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller14
    • Türkçe7
    • English11
    • French5
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 7.4 MB
    Tarih 04.01.2019
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Easypact Thermal overload relay LRE480…488 (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    stp
    648.4 KB
    pdf
    382 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1 MB
    Tarih 05.03.2018
    Belgedeki dosyalar
    stp
    648.4 KB
    pdf
    382 KB
    prp.document.label.format dwg
    Boyut 138.9 KB
    Tarih 15.09.2015
    prp.document.label.format stp
    Boyut 8.1 MB
    Tarih 15.09.2015
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 253.2 KB
    Tarih 22.07.2013
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 428.9 KB
    Tarih 18.01.2018
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 7.5 MB
    Tarih 25.09.2018
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LRE480 : EasyPact TVS diferansiyel termik aşırı yük rölesi 58...81 A - sınıf 10A
    Açıklama
    EasyPact TVS diferansiyel termik aşırı yük rölesi 58...81 A - sınıf 10A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    EasyPact TVS diferansiyel termik aşırı yük rölesi 58...81 A - sınıf 10A
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 157.9 KB
    Tarih 28.04.2016
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LRE480 : EasyPact TVS diferansiyel termik aşırı yük rölesi 58...81 A - sınıf 10A
    Açıklama
    EasyPact TVS diferansiyel termik aşırı yük rölesi 58...81 A - sınıf 10A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    EasyPact TVS diferansiyel termik aşırı yük rölesi 58...81 A - sınıf 10A
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 270.2 KB
    Tarih 03.07.2019
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 132 KB
    Tarih 28.04.2016
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LRE480 : EasyPact TVS diferansiyel termik aşırı yük rölesi 58...81 A - sınıf 10A
    Açıklama
    EasyPact TVS diferansiyel termik aşırı yük rölesi 58...81 A - sınıf 10A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    EasyPact TVS diferansiyel termik aşırı yük rölesi 58...81 A - sınıf 10A
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /