Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Tesys T
LTMR27CFM ürün görseli Schneider Electric

LTMR27CFM

Green premium brand logo
LTMR27CFM ürün görseli Schneider Electric
LTMR27CFM
Green premium brand logo

motor kontrolör LTMR TeSys T - CANopen için 100..240 V AC 27 A

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    TeSys
    ürün adı
    TeSys T
    Ürün grubu
    LTMR
    Ürün ya da bileşen tipi
    Motor kontrolörü
    cihaz uygulaması
    Ekipman izleme ve kontrolü
    ölçüm akımı
    1,35…27 A
    [Us] nominal besleme gerilimi
    100...240 V AC 50/60 Hz
    akım tüketimi
    8...62.8 mA
    besleme gerilimi limitleri
    93,5…264 V AC
    haberleşme port protokolü
    CANopen
    veriyolu tipi
    CANopen ISO 1198 arayüz, adresleme 1...127, aktarim hizi 10...1000 kbit/s, SUB-D 9ile 4 bükümlü blendajlı kablo çifti
    CANopen ISO 1198 arayüz, adresleme 1...127, aktarim hizi 10...1000 kbit/s, terminal bloğuile 4 bükümlü blendajlı kablo çifti
    Tamamlayıcı
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    690 V 'e uygunEN/IEC 60947-1
    690 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
    690 V 'e uygunUL 508
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    4 kV besleme, girişler ve çıkışlar 'e uygunEN/IEC 60947-4-1
    6 kV akım veya gerilim ölçüm devresi 'e uygunEN/IEC 60947-4-1
    0,8 kV haberleşme devresi 'e uygunEN/IEC 60947-4-1
    kısa devre dayanımı
    100 kA 'e uygunEN/IEC 60947-4-1
    ilgili sigorta değeri
    4 A gG için çıkış
    0,5 A gG için kontrol devresi
    Koruma türü
    Aşırı yük (uzun süreli)
    Güç faktörü varyasyonu
    Faz dengesizliği
    Ters polarite koruması
    Kilitli rotor
    Termal aşırı yük koruması
    Toprak kaçağı koruma
    Termal koruma
    Faz hatası
    Aşırı yük
    Yük dalgalanması
    ağ ve makine tanı tipi
    Açma geçmişi bilgisi
    Yolverme akım ve süresi
    Hata kaydetme
    Çalışma saatleri sayacı/çalışma süresi
    Motor kontrol komutu kaydetme
    Faz hatası ve toprak hatası açma sayaçları
    Aşırı yük açma sonrasında bekleme süresi
    Aşırı yük açma öncesindeki kalan çalışma süresi
    Açma kapsamı bilgisi
    Olay kaydetme
    lojik giriş sayısı
    6
    giriş akımı
    3,1 mA -de 100 V
    7,5 mA -de 240 V
    current state 0 guaranteed
    Lojik giriş: 0...40 V ve <= 15 mA için 25 ms
    current state 1 guaranteed
    Lojik giriş: 79...264 V ve >= 2 mA için 25 ms
    maximum output switching frequency
    2 Hz
    yük akımı
    5 A -de 250 V AC için lojik çıkış
    5 A -de 30 V DC için lojik çıkış
    izin verilen güç
    480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cycles (çıkış)
    30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cycles (çıkış)
    maximum operating rate
    1800 cyc/h
    kontak tipi ve düzenleme
    1 NA + 1 NK hata sinyali
    3 NA
    ölçüm tipi
    Sıcaklık
    Toprak hatası akımı
    Faz akımı I1, I2, I3 RMS
    Dengesiz akım
    Ortalama akım Iavg
    ölçüm doğruluğu
    5...15 % toprak hatası akım dahili ölçümü
    1 % gerilim (100...830 V)
    3 % güç faktörü
    5 % toprak hatası akım harici ölçümü
    +/- 30 dak/yıl dahili saat
    0,02 sıcaklık
    1 % akım
    5 % aktif ve reaktif güç
    aşırı gerilim kategorisi
    III
    bağlantı aralığı
    5,08 mm
    bağlantılar - terminaller
    Kontrol devresi: konnektör 1 kablo(lar) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)esnek ile
    Kontrol devresi: konnektör 1 kablo(lar) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: konnektör 1 kablo(lar) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: konnektör 1 kablo(lar) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)katı kablo uçsuz
    Kontrol devresi: konnektör 2 kablo(lar) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)esnek ile
    Kontrol devresi: konnektör 2 kablo(lar) 0,2…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: konnektör 2 kablo(lar) 0,5…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)esnek kablo uçsuz
    Kontrol devresi: konnektör 2 kablo(lar) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)katı kablo uçsuz
    sıkma torku
    Kontrol devresi: 0,5…0,6 N.m düz tornavida 3 mm
    kirletme derecesi
    3
    elektromanyetik uyumluluk
    Elektrostatik deşarj, 3 (8 kV hava, 6 kV kontak) (EN/IEC 61000-4-2)
    Yayılmalı RF alanları, 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3)
    Hızlı geçici bağışıklık testi, seviye 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
    Hızlı geçici bağışıklık testi, seviye 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
    Gerilim düşüşleri ve kesintileri bağışıklık testi (% 70, 500 ms) (EN/IEC 61000-4-11)
    Iletimli RF kesintileri (10 V) (EN/IEC 61000-4-6)
    Kesintiler (0,5 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Kesintiler (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Kesintiler (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Kesintiler (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Kesintiler (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Kesintiler (4 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Kesintiler (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Genişlik
    91 mm
    Yükseklik
    61 mm
    Derinlik
    122,5 mm
    Ürün ağırlığı
    0,53 kg
    web hizmetleri
    Web sunucusu
    uyumluluk kodu
    LTMR
    Ortam
    Standartlar
    IACS E10
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    UL 508
    Ürün sertifikaları
    NOM
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    C-Tick
    ABS
    ATEX
    CSA
    EAC
    BV
    GL
    CCC
    RMRoS
    UL
    KERI
    RINA
    koruyucu bakım
    12 x 24 saat çevrimi 'e uygunEN/IEC 60068-2-30
    48 sa 'e uygunEN/IEC 60070-2-11
    TH 'e uygunEN/IEC 60068
    yangına dayanıklılık
    650 °C 'e uygunEN/IEC 60695-2-12
    960 °C 'e uygunUL 94
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -20…60 °C
    Depolama ortam koşulları
    -40…80 °C
    çalışma yüksekliği
    <= 2000 m değer kaybı olmadan
    mekanik dayanıklılık
    Titreşimler simetrik raya montajlı: 1 Gn, 5...300 Hz 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
    Titreşimler plaka montajlı: 4 Gn, 5...300 Hz 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
    Şoklar yarım sinüs dalgası hızlandırma: 11 msn için 15 Gn 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
    IP koruma derecesi
    IP20
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller17
    • Türkçe8
    • English14
    • French9
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 111.5 MB
    Tarih 12.07.2019
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 826.1 KB
    Tarih 01.11.2018
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 21.7 MB
    Tarih 01.09.2014
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 991.2 KB
    Tarih 15.09.2009
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format dwg
    Boyut 840.2 KB
    Tarih 24.04.2018
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.5 MB
    Tarih 24.04.2018
    Belgedeki dosyalar
    CANopen relay (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.5 MB
    Tarih 27.03.2014
    Belgedeki dosyalar
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 205 KB
    Tarih 12.11.2014
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.9 MB
    Tarih 04.12.2009
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 4.2 MB
    Tarih 31.07.2018
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LTMR27CFM : motor kontrolör LTMR TeSys T - CANopen için 100..240 V AC 27 A
    Açıklama
    motor kontrolör LTMR TeSys T - CANopen için 100..240 V AC 27 A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    motor kontrolör LTMR TeSys T - CANopen için 100..240 V AC 27 A
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 218.7 KB
    Tarih 31.03.2016
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LTMR27CFM : motor kontrolör LTMR TeSys T - CANopen için 100..240 V AC 27 A
    Açıklama
    motor kontrolör LTMR TeSys T - CANopen için 100..240 V AC 27 A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    motor kontrolör LTMR TeSys T - CANopen için 100..240 V AC 27 A
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 288.2 KB
    Tarih 28.06.2019
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 287.1 KB
    Tarih 31.03.2016
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LTMR27CFM : motor kontrolör LTMR TeSys T - CANopen için 100..240 V AC 27 A
    Açıklama
    motor kontrolör LTMR TeSys T - CANopen için 100..240 V AC 27 A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    motor kontrolör LTMR TeSys T - CANopen için 100..240 V AC 27 A
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Yazilimlar ve Sürümler

    Dil
    • Tüm Diller1
    Yazılım - Piyasaya sürülmüş
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format zip
    Boyut 25.4 MB
    Tarih 11.06.2019
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /