Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

pano - plastik - IP55 - standart döner kurma kolu - NSX100..160 için

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    muhafaza tipi
    Bağımsız pano
    Ürün serisi
    NSX100...250
    seri
    Compact
    ürün ya da bileşen tipi
    Yalıtımlı pano
    aksesuar / ayrı parça kategorisi
    Muhafaza aksesuarı
    seri uyumluluğu
    Compact - Compact NSX devre kesici
    cihaz kısa adı
    IP55 yalıtım panosu
    aksesuarlar muhafazaya dahil edilmiş
    Siyah uzatmalı döner kurma kolu
    muhafaza malzemesi
    Muhafaza : polyester
    Tamamlayıcı
    muhafaza montajı
    Yüzey
    kurulu cihaz
    Compact NSX100
    Compact NSX160
    kontrol tipi
    Döner kol
    ön kapağın tipi
    Şeffaf
    kablo girişi
    2 çıkarılabilir plaka
    genişlik
    270 mm
    yükseklik
    360 mm
    derinlik
    235 mm
    renk
    Döner kurma kolu : siyah
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP55 'e uygunIEC 60529
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Spanish
    • French
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Sürüm 1.8)
    Kullanıcı kılavuzu
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Compact NSX100-630 - User guide (Sürüm 00)
    Tarih 14.03.2019
    Boyut 13.2 MB
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    enclosure - plastic - ODA_IP55 - standard rotary handle - for NSX100..160 (Sürüm 1.0)
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Extended rotary handle (Sürüm 07)
    Tarih 23.02.2018
    Boyut 2.2 MB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.