Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   ComPact NSX
LV433523 ürün görseli Schneider Electric

LV433523

Green premium brand logo
LV433523 ürün görseli Schneider Electric
LV433523
Green premium brand logo

devre kesici Compact NSX250R - Micrologic 5.2 E - 250 A - 4 kutup 4d

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    Compact
    ürün adı
    Compact NSX
    Ürün ya da bileşen tipi
    Devre kesici
    Ürün grubu
    Compact NSX250R
    cihaz uygulaması
    Dağıtım
    Kutup tanımı
    4P
    korumalı kutup açıklaması
    3t + OSN
    4t
    3t + N/2
    3t
    nötr konum
    Sol
    Şebeke tipi
    AC
    Şebeke frekansı
    50/60 Hz
    [In] nominal akım
    250 A -de 40 °C
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    8 kV
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    690 V AC 50/60 Hz
    kesme kapasitesi
    R 200 kA 415 V AC
    kesme kapasitesi
    200 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    200 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    200 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    80 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    65 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    45 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
    200 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    200 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    200 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    80 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    65 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    45 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    yalıtıma uygunluk
    Evet 'e uygunEN 60947-2
    Evet 'e uygunIEC 60947-2
    kullanım kategorisi
    Kategori A
    açma birimi adı
    Micrologic 5.2 E
    açma birimi teknolojisi
    Elektronik
    açma birimi koruma fonksiyonları
    LSI
    kirletme derecesi
    3 'e uygunIEC 60664-1
    Tamamlayıcı
    Kontrol tipi
    Geçiş
    Montaj tipi
    Sabit
    montaj desteği
    Arka plaka
    üst bağlantı
    Ön
    aşağı bağlantı
    Ön
    yardımcı kontak düzenleme
    Without
    Mekanik dayanıklılık
    20000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    10000 cycles 440 V In 'e uygunIEC 60947-2
    10000 cycles 690 V In/2 'e uygunIEC 60947-2
    20000 cycles 440 V In/2 'e uygunIEC 60947-2
    5000 cycles 690 V In 'e uygunIEC 60947-2
    bağlantı aralığı
    35 mm
    Cihaz üzerii sinyalizasyon
    LED hazır
    LED % 105 Ir
    LED % 90 Ir
    nötr koruma ayarı
    0,5 x Ir (3t + N/2)
    1 x Ir (4t)
    1,6 x Ir (3t + OSN)
    Korumasız (3t)
    koruma tipi
    Aşırı yük koruma (uzun süreli)
    Kısa süreli kısa devre koruması
    Anlık kısa devre koruması
    açma birimi derecesi
    250 A -de 40 °C
    uzun süreli açma ayar tipi lr
    Ayarlanabilir 9 ayar
    uzun süreli açma ayar aralığı
    100...250 A
    uzun süreli gecikme ayarı tipi
    Ayarlanabilir
    [tr] uzun süreli gecikme ayari
    15…400 s -de 1,5 x Ir
    0,35…11 s -de 7,2 x Ir
    0,5…16 s -de 6 x Ir
    termik bellek
    Açmadan önce ve sonra 20 dakika
    kısa süreli açma ayarı tipi Isd
    Ayarlanabilir 9 ayar
    [Isd] kısa süreli açma ayarı aralığı
    1.5...10 x Ir
    kısa süreli gecikme ayarı tipi
    Ayarlanabilir
    [tsd] kısa süreli gecikme ayarı aralığı
    0…0,4 s
    anlık açma ayar tipi li
    Ayarlanabilir
    anlık açma ayar aralığı
    1,5...15 x In
    alan seçimli kilitleme ZSI
    Ile
    veri iletişimi
    Güç kalitesi
    Ortalama akım ve güç
    Anlık ve ortalama değerler
    Enerji ölçümü
    Saat damgalı geçmiş bilgileri ve olay tabloları
    Maksimetreler/minimetreler
    Koruma ve alarm ayarları
    Bakım göstergeleri
    ekran tipi
    LCD ekran
    ölçüm türü
    Enerji ölçer
    elektrikli veri kayıt
    Bakım göstergeleri
    Yükseklik
    161 mm
    Genişlik
    140 mm
    Derinlik
    86 mm
    Ürün ağırlığı
    2,8 kg
    uyumluluk kodu
    NSX250
    Ortam
    aşırı gerilim kategorisi
    Sınıf II
    elektrikli şok koruma sınıfı
    Sınıf II
    Standartlar
    EN/IEC 60947
    Ürün sertifikaları
    Denizcilik
    EAC
    CCC
    IP koruma derecesi
    IP40 'e uygunIEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK07 'e uygunIEC 62262
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -35…70 °C
    Depolama ortam koşulları
    -55…85 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller11
    • Türkçe7
    • English8
    • French5
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Sürüm 1.9)
    Açıklama
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 71.5 MB
    Tarih 10.02.2020
    Açıklama
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Sürüm 01)
    Açıklama
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 5.7 MB
    Tarih 01.01.2020
    Açıklama
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (Sürüm 01)
    Açıklama
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 12.2 MB
    Tarih 01.01.2020
    Açıklama
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.5 MB
    Tarih 14.11.2012
    Belgedeki dosyalar
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker
    Belgedeki dosyalar
    zip
    546.9 KB
    stp
    909.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.9 MB
    Tarih 22.06.2012
    Belgedeki dosyalar
    zip
    546.9 KB
    stp
    909.5 KB
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 4.9 MB
    Tarih 21.12.2017
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LV433523 : devre kesici Compact NSX250R - Micrologic 5.2 E - 250 A - 4 kutup 4d
    Açıklama
    devre kesici Compact NSX250R - Micrologic 5.2 E - 250 A - 4 kutup 4d
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    devre kesici Compact NSX250R - Micrologic 5.2 E - 250 A - 4 kutup 4d
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LV433523 : devre kesici Compact NSX250R - Micrologic 5.2 E - 250 A - 4 kutup 4d
    Açıklama
    devre kesici Compact NSX250R - Micrologic 5.2 E - 250 A - 4 kutup 4d
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    devre kesici Compact NSX250R - Micrologic 5.2 E - 250 A - 4 kutup 4d
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 269.6 KB
    Tarih 19.04.2016
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LV433523 : devre kesici Compact NSX250R - Micrologic 5.2 E - 250 A - 4 kutup 4d
    Açıklama
    devre kesici Compact NSX250R - Micrologic 5.2 E - 250 A - 4 kutup 4d
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 30.03.2020
    Açıklama
    devre kesici Compact NSX250R - Micrologic 5.2 E - 250 A - 4 kutup 4d
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Yazilimlar ve Sürümler

    Dil
    • English2
    Yazılım - Sürüm Notları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MicroLogic Firmware History (Sürüm 02)
    Açıklama
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.1 MB
    Tarih 01.12.2019
    Açıklama
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 625.7 KB
    Tarih 01.09.2018
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /