Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   ComPact NSX
LV434574 ürün görseli Schneider Electric

LV434574

Green premium brand logo
LV434574 ürün görseli Schneider Electric
LV434574
Green premium brand logo

devre kesici VigiCompact MH NSX250F - Micrologic 2.2AB - 240 A - 4 kutup

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    Compact
    ürün adı
    Compact NSX
    Ürün ya da bileşen tipi
    Circuit breaker with Vigi add-on
    Ürün grubu
    VigiCompact NSX250F
    cihaz uygulaması
    Special application
    Kutup tanımı
    4P
    korumalı kutup açıklaması
    3t + N/2
    4t
    3t
    nötr konum
    Sol
    Şebeke tipi
    AC
    Şebeke frekansı
    50/60 Hz
    [In] nominal akım
    240 A -de 40 °C
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    8 kV
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    440 V AC 50/60 Hz
    kesme kapasitesi
    F 36 kA 415 V AC
    kesme kapasitesi
    85 kA -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508
    22 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    35 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    8 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    85 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    35 kA -de 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508
    30 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    15 kA -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 508
    [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi
    35 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    85 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    22 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    30 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    8 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
    yalıtıma uygunluk
    Evet 'e uygunEN 60947-2
    Evet 'e uygunIEC 60947-2
    kullanım kategorisi
    Kategori A
    açma birimi adı
    Micrologic 2.2 AB
    açma birimi teknolojisi
    Elektronik
    açma birimi koruma fonksiyonları
    LSoI
    toprak kaçağı eklenti modülü adı
    MH
    kirletme derecesi
    3 'e uygunIEC 60664-1
    Tamamlayıcı
    Kontrol tipi
    Geçiş
    Montaj tipi
    Sabit
    montaj desteği
    Arka plaka
    üst bağlantı
    Ön
    aşağı bağlantı
    Ön
    Mekanik dayanıklılık
    20000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    10000 cycles 440 V In 'e uygunIEC 60947-2
    10000 cycles 690 V In/2 'e uygunIEC 60947-2
    20000 cycles 440 V In/2 'e uygunIEC 60947-2
    5000 cycles 690 V In 'e uygunIEC 60947-2
    bağlantı aralığı
    35 mm
    Cihaz üzerii sinyalizasyon
    LED hazır
    LED % 90 Ir
    LED % 105 Ir
    nötr koruma ayarı
    0,5 x Ir (3t + N/2)
    1 x Ir (4t)
    Korumasız (3t)
    koruma tipi
    Aşırı yük koruma (uzun süreli)
    Short time short-circuit protection with fixed delay
    Anlık kısa devre koruması
    açma birimi derecesi
    240 A -de 40 °C
    uzun süreli açma ayar tipi lr
    Ayarlanabilir
    uzun süreli açma ayar aralığı
    140...240 A
    uzun süreli gecikme ayarı tipi
    Sabit
    [tr] uzun süreli gecikme ayari
    15 s -de 1,5 x Ir
    0,35 s -de 7,2 x Ir
    0,5 s -de 6 x Ir
    termik bellek
    Açmadan önce ve sonra 20 dakika
    kısa süreli açma ayarı tipi Isd
    Ayarlanabilir
    [Isd] kısa süreli açma ayarı aralığı
    1.5...10 x Ir
    kısa süreli gecikme ayarı tipi
    Sabit
    [tsd] kısa süreli gecikme ayarı aralığı
    0,02 s
    anlık açma ayar tipi li
    Sabit
    anlık açma ayar aralığı
    2880 A
    toprak kaçağı koruma sınıfı
    Sınıf A
    toprak kaçağı koruması
    Var
    rezidüel toprak kaçağı duyarlılık ayar tipi
    Yapılabilir 5 ayar
    [Δt] rezidüel toprak kaçağı duyarlılık ayarı
    0,03…10 A
    rezidüel toprak kaçağı gecikme ayar tipi
    Yapılabilir 4 ayar
    Yükseklik
    236 mm
    Genişlik
    140 mm
    Derinlik
    86 mm
    Ürün ağırlığı
    2,8 kg
    uyumluluk kodu
    NSX250
    Ortam
    aşırı gerilim kategorisi
    Sınıf II
    elektrikli şok koruma sınıfı
    Sınıf II
    Standartlar
    EN/IEC 60947
    UL 508
    Ürün sertifikaları
    Denizcilik
    EAC
    CCC
    IP koruma derecesi
    IP40 'e uygunIEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK07 'e uygunIEC 62262
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -35…70 °C
    Depolama ortam koşulları
    -55…85 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    EU RoHS Direktifi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller10
    • Türkçe7
    • English7
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 71.5 MB
    Tarih 10.02.2020
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 12.2 MB
    Tarih 01.01.2020
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 5.7 MB
    Tarih 01.01.2020
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    4P3D VIGI MH NSX100F (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    stp
    998.1 KB
    zip
    676.5 KB
    pdf
    496.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 2.1 MB
    Tarih 19.07.2013
    Belgedeki dosyalar
    stp
    998.1 KB
    zip
    676.5 KB
    pdf
    496.1 KB
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 4.9 MB
    Tarih 21.12.2017
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3.2 MB
    Tarih 01.07.2013
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.3 MB
    Tarih 01.12.2011
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LV434574 : devre kesici VigiCompact MH NSX250F - Micrologic 2.2AB - 240 A - 4 kutup
    Açıklama
    devre kesici VigiCompact MH NSX250F - Micrologic 2.2AB - 240 A - 4 kutup
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    devre kesici VigiCompact MH NSX250F - Micrologic 2.2AB - 240 A - 4 kutup
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LV434574 : devre kesici VigiCompact MH NSX250F - Micrologic 2.2AB - 240 A - 4 kutup
    Açıklama
    devre kesici VigiCompact MH NSX250F - Micrologic 2.2AB - 240 A - 4 kutup
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    devre kesici VigiCompact MH NSX250F - Micrologic 2.2AB - 240 A - 4 kutup
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    LV434574 : devre kesici VigiCompact MH NSX250F - Micrologic 2.2AB - 240 A - 4 kutup
    Açıklama
    devre kesici VigiCompact MH NSX250F - Micrologic 2.2AB - 240 A - 4 kutup
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    devre kesici VigiCompact MH NSX250F - Micrologic 2.2AB - 240 A - 4 kutup
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /