Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   TeSys D
LX1D6Q7 ürün görseli Schneider Electric

LX1D6Q7

LX1D6Q7 ürün görseli Schneider Electric
LX1D6Q7

TeSys D - kontaktör bobini - LX1D6 - 80 ve 95 A kontaktör için 380 V AC 50/60 Hz

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    TeSys
    Ürün ya da bileşen tipi
    Kontaktör bobini
    Ürün grubu
    LX1D6
    kontrol devresi tipi
    AC -de 50/60 Hz
    kontrol devresi gerilimi
    380 V AC 50/60 Hz
    ortalama direnç
    310 Ohm -de 20 °C
    kapalı devre endüktansı
    20 H
    ürün uyumluluğu
    LC1D95
    LC1D80
    Mekanik dayanıklılık
    4 Mcycles
    maximum operating rate
    3600 cyc/h -de <60 °C
    Tamamlayıcı
    bobin teknolojisi
    Yerleşik süpresör modülü olmadan
    kontrol devresi gerilim limitleri
    Düşme: 0,3...0,6 Uc -de 50/60 Hz 55 °C)
    Çalışma: 0,8...1,1 Uc -de 50 Hz 55 °C)
    Çalışma: 0,85...1,1 Uc -de 60 Hz 55 °C)
    VA cinsinden kalkış gücü
    245 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    VA cinsinden tutma güç tüketimi
    26 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    ısı dağılımı
    6…10 W -de 50/60 Hz
    Ortam
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -5…60 °C
    Ürün ağırlığı
    0,28 kg
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • English3
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 111.5 MB
    Tarih 12.07.2019
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 151.6 KB
    Tarih 01.12.2015
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 369.2 KB
    Tarih 10.03.2020
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /