Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Unica
MGU3.041.25 ürün görseli Schneider Electric

MGU3.041.25

Green premium brand logo
MGU3.041.25 ürün görseli Schneider Electric
MGU3.041.25
Green premium brand logo

Unica - 1 S.O. - 2P+E, EU/US - 2 m - fildişi

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    Unica
    cihaz uygulaması
    Güç kaynağı
    Ürün ya da bileşen tipi
    Priz
    estetik ad
    Unica (standart aesthetic)
    cihaz sunumu
    Mekanizma
    soket sayısı
    1
    çıkış kutupları yapılandırması
    2P + E
    çıkış standardı
    Avrupa Amerikan
    çıkış standardı açıklaması
    Yer değiştirmiş toprak
    Tamamlayıcı
    nominal akım
    16 A -de 250 V AC
    15 A -de 127 V AC
    Şebeke frekansı
    50/60 Hz
    modüllerin sayısı
    2 modül
    sabitleme modu
    Içe takılabilir
    renk tonu
    Krem (RAL 9010)
    bağlantılar - terminaller
    Vidalı terminaller
    kablo kesiti
    0…4 mm² - kablo sertligi: esnek
    0…4 mm² - kablo sertligi: sert
    minimum yük kesme kapasitesi
    100 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0,6
    elektrik dayanıklılığı
    10000 cycles, cos phi = 0,8
    yalıtım direnci
    > 5 MOhm -de 500 V
    dielektrik direnci
    2000 V
    malzeme
    ASA + PC: mekanizma kapağı
    yüzey dış görünümü
    Parlak
    set başına miktar
    1'li set blister
    gömme derinliği
    24 mm
    Derinlik
    33 mm
    Genişlik
    45 mm
    Yükseklik
    45 mm
    Ürün ağırlığı
    0,0333 kg
    yüzey bakımı
    Işlenmemiş
    Ortam
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    15…30 °C
    Depolama ortam koşulları
    0…35 °C
    IK koruma sınıfı
    IK01
    IP koruma derecesi
    IP20
    çevresel özellik
    Pencere temizleme sıvısı
    Aseton
    UV dirençli
    Petrol
    Amonyak
    Beyazlatma
    Sıvı sabun
    Yağ
    Alkol
    çevre sağlığı ve sorunları
    Halojensiz
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
    Çevre Beyanı
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller6
    • Türkçe3
    • English3
    • French1
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 36.8 MB
    Tarih 03.02.2017
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU3.041.25 : Unica - 1 S.O. - 2P+E, EU/US - 2 m - fildişi
    Açıklama
    Unica - 1 S.O. - 2P+E, EU/US - 2 m - fildişi
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    Unica - 1 S.O. - 2P+E, EU/US - 2 m - fildişi
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU3.041.25 : Unica - 1 S.O. - 2P+E, EU/US - 2 m - fildişi
    Açıklama
    Unica - 1 S.O. - 2P+E, EU/US - 2 m - fildişi
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    Unica - 1 S.O. - 2P+E, EU/US - 2 m - fildişi
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 7.8 MB
    Tarih 25.07.2019
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 399 KB
    Tarih 18.12.2008
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU3.041.25 : Unica - 1 S.O. - 2P+E, EU/US - 2 m - fildişi
    Açıklama
    Unica - 1 S.O. - 2P+E, EU/US - 2 m - fildişi
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    Unica - 1 S.O. - 2P+E, EU/US - 2 m - fildişi
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /