Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   Unica
MGU3.420.30 ürün görseli Schneider Electric

MGU3.420.30

Green premium brand logo
MGU3.420.30 ürün görseli Schneider Electric
MGU3.420.30
Green premium brand logo

Unica Top/Class - 1 RJ45 soket (S-One) - 1 m - Cat.5e, UTP - alü.

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    seri
    Unica
    estetik ad
    Unica Top - Unica Class
    Ürün ya da bileşen tipi
    RJ45 konnektör
    cihaz sunumu
    Mekanizma
    renk tonu
    Aluminium
    veri soket tipi
    RJ45 8 contact(s) Cat.5e < 155 MHz
    tedarik edilen ekipman
    Koruyucu kanat
    Etiket tutucu
    Tamamlayıcı
    haberleşme ağ tipi
    1000BASE-T
    haberleşme port protokolü
    ATM 155 Mbps
    modüllerin sayısı
    1 modül
    soket sayısı
    1
    ayak izi tipi
    Infraplus
    konnektör tipi
    S-One
    kablo ekran tipi
    U/UTP
    kablonun düzenlenmesi
    Ekransız bükülmüş çift
    bağlantılar - terminaller
    Tıkla
    sabitleme modu
    Clip-in
    kurulum yönü
    Düz
    malzeme
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover
    Derinlik
    36 mm
    Genişlik
    22,5 mm
    Yükseklik
    45 mm
    gömme derinliği
    25 mm
    Ürün ağırlığı
    0,013 kg
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP40
    IK koruma derecesi
    IK01
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    15…30 °C
    Depolama ortam koşulları
    0…35 °C
    çevresel özellik
    UV dirençli
    Sıvı sabun
    Aseton
    Pencere temizleme sıvısı
    Amonyak
    Alkol
    Yağ
    Beyazlatma
    Petrol
    çevre sağlığı ve sorunları
    Halojensiz
    Standartlar
    ISO 8877
    Paketleme üniteleri
    Paket ağırlığı (Lbs)
    20 g
    Paket 2 Ağırlığı
    263 g
    Paket 3 Ağırlığı
    2,03 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller4
    • Türkçe3
    • English1
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Unica Modular Catalog 2016 (Sürüm 8.1)
    Açıklama
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 36.8 MB
    Tarih 03.02.2017
    Açıklama
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU3.420.30 : MGU3.420.30_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    MGU3.420.30_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 26.11.2020
    Açıklama
    MGU3.420.30_ROHS_DECLARATION
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU3.420.30 : MGU3.420.30_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    MGU3.420.30_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 26.11.2020
    Açıklama
    MGU3.420.30_REACH_DECLARATION
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU3.420.30 : MGU3.420.30_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    MGU3.420.30_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 26.11.2020
    Açıklama
    MGU3.420.30_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.