Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Unica
MGU4.102.59 ürün görseli Schneider Electric

MGU4.102.59

Green premium brand logo
MGU4.102.59 ürün görseli Schneider Electric
MGU4.102.59
Green premium brand logo

Unica Allegro - kapak çerçevesi - 2 modül - krem

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    Unica
    cihaz uygulaması
    Montaj
    Ürün ya da bileşen tipi
    Kapak çerçevesi
    estetik ad
    Unica Allegro
    modüllerin sayısı
    2 modül
    sabitleme modu
    Içe takılabilir
    kapak çerçevesi renk tonu
    Krem
    Tamamlayıcı
    malzeme
    ABS (akrilonitril butadiyen stiren): kapak çerçevesi
    Standartlar
    EN 60669-1
    Yükseklik
    80 mm
    Genişlik
    116 mm
    Derinlik
    14 mm
    Ürün ağırlığı
    0,018 kg
    pazar segmenti
    Küçük ölçekli işletmeler
    Konut
    Ortam
    IK koruma sınıfı
    IK01
    IP koruma derecesi
    IP20
    çevresel özellik
    Sıvı sabun
    Amonyak
    Yağ
    Beyazlatma
    Aseton
    UV dirençli
    Petrol
    Alkol
    Pencere temizleme sıvısı
    çevre sağlığı ve sorunları
    Halojensiz
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller7
    • Türkçe3
    • English4
    • French1
    • Spanish1
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 36.8 MB
    Tarih 03.02.2017
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 297.2 KB
    Tarih 14.07.2016
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 249.2 KB
    Tarih 05.06.2014
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU4.102.59 : Unica Allegro - kapak çerçevesi - 2 modül - krem
    Açıklama
    Unica Allegro - kapak çerçevesi - 2 modül - krem
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    Unica Allegro - kapak çerçevesi - 2 modül - krem
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU4.102.59 : Unica Allegro - kapak çerçevesi - 2 modül - krem
    Açıklama
    Unica Allegro - kapak çerçevesi - 2 modül - krem
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    Unica Allegro - kapak çerçevesi - 2 modül - krem
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 368.6 KB
    Tarih 18.12.2008
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU4.102.59 : Unica Allegro - kapak çerçevesi - 2 modül - krem
    Açıklama
    Unica Allegro - kapak çerçevesi - 2 modül - krem
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 08.04.2020
    Açıklama
    Unica Allegro - kapak çerçevesi - 2 modül - krem
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /