Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   Unica
MGU6.006V.865 ürün görseli Schneider Electric

MGU6.006V.865

Green premium brand logo
MGU6.006V.865 ürün görseli Schneider Electric
MGU6.006V.865
Green premium brand logo

Unica Plus - kapak çerçevesi - 3 takım - gri/beyaz

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    seri
    Unica
    cihaz uygulaması
    Montaj
    Ürün ya da bileşen tipi
    Kapak çerçevesi
    estetik ad
    Unica Plus
    takımların sayısı
    3 takım dikey
    sabitleme modu
    Içe takılabilir
    kapak çerçevesi renk tonu
    Mist grey
    dekorasyon rengi
    White
    Tamamlayıcı
    malzeme
    ASA + PC: intermediate part
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
    Standartlar
    EN 60669-1
    Yükseklik
    232 mm
    Genişlik
    80 mm
    Derinlik
    14 mm
    merkezler arasındaki mesafe
    71 mm
    Ürün ağırlığı
    0,049 kg
    pazar segmenti
    Küçük ölçekli işletmeler
    Konut
    Ortam
    IK koruma sınıfı
    IK01
    IP koruma derecesi
    IP20
    çevresel özellik
    Aseton
    Pencere temizleme sıvısı
    Alkol
    Amonyak
    Sıvı sabun
    UV dirençli
    Petrol
    Yağ
    Beyazlatma
    çevre sağlığı ve sorunları
    Halojensiz
    Paketleme üniteleri
    Paket ağırlığı (Lbs)
    49 g
    Paket 2 Ağırlığı
    305 g
    Paket 3 Ağırlığı
    1,775 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller8
    • Türkçe3
    • English5
    • French1
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Sürüm 6.1)
    Açıklama
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 16.6 MB
    Tarih 03.02.2017
    Açıklama
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    Unica Modular Catalog 2016 (Sürüm 8.1)
    Açıklama
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 36.8 MB
    Tarih 03.02.2017
    Açıklama
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    Unica Assembled A4 catalog - Solutions for your home (Sürüm 6.1)
    Açıklama
    ISC01090EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01090_UnicaA4_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 15.1 MB
    Tarih 03.02.2017
    Açıklama
    ISC01090EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01090_UnicaA4_PartX.
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 249.2 KB
    Tarih 05.06.2014
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU6.006V.865 : Unica Plus - kapak çerçevesi - 3 takım - gri/beyaz
    Açıklama
    Unica Plus - kapak çerçevesi - 3 takım - gri/beyaz
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 26.11.2020
    Açıklama
    Unica Plus - kapak çerçevesi - 3 takım - gri/beyaz
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU6.006V.865 : Unica Plus - kapak çerçevesi - 3 takım - gri/beyaz
    Açıklama
    Unica Plus - kapak çerçevesi - 3 takım - gri/beyaz
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 26.11.2020
    Açıklama
    Unica Plus - kapak çerçevesi - 3 takım - gri/beyaz
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 368.6 KB
    Tarih 18.12.2008
    Açıklama
    Product Environmental Profile
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU6.006V.865 : Unica Plus - kapak çerçevesi - 3 takım - gri/beyaz
    Açıklama
    Unica Plus - kapak çerçevesi - 3 takım - gri/beyaz
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 26.11.2020
    Açıklama
    Unica Plus - kapak çerçevesi - 3 takım - gri/beyaz
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.