Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Unica
MGU9.866.25 ürün görseli Schneider Electric

MGU9.866.25

Green premium brand logo
MGU9.866.25 ürün görseli Schneider Electric
MGU9.866.25
Green premium brand logo

Unica - için panjur kapağı plakası - 2 m - fildişi

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    Unica
    aksesuar / ayrı parça kategorisi
    Sabitleme aksesuarı
    Ürün ya da bileşen tipi
    Panjur kapağı
    estetik ad
    Unica (standart aesthetic)
    modüllerin sayısı
    2 modül
    cihaz sunumu
    Merkezi plaka
    sabitleme modu
    Içe takılabilir
    renk tonu
    Fildişi (RAL 9010)
    Tamamlayıcı
    malzeme
    ASA + PC: kapak plakası
    Standartlar
    EN 60669-1
    Derinlik
    14 mm
    Genişlik
    45 mm
    Yükseklik
    45 mm
    Ürün ağırlığı
    0,0067 kg
    Ortam
    IK koruma sınıfı
    IK01
    IP koruma derecesi
    IP40
    çevresel özellik
    Yağ
    UV dirençli
    Amonyak
    Petrol
    Alkol
    Aseton
    Pencere temizleme sıvısı
    Sıvı sabun
    Beyazlatma
    çevre sağlığı ve sorunları
    Halojensiz
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
    Çevre Beyanı
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller5
    • Türkçe3
    • English2
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 36.8 MB
    Tarih 03.02.2017
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU9.866.25 : Unica - için panjur kapağı plakası - 2 m - fildişi
    Açıklama
    Unica - için panjur kapağı plakası - 2 m - fildişi
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    Unica - için panjur kapağı plakası - 2 m - fildişi
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU9.866.25 : Unica - için panjur kapağı plakası - 2 m - fildişi
    Açıklama
    Unica - için panjur kapağı plakası - 2 m - fildişi
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    Unica - için panjur kapağı plakası - 2 m - fildişi
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 368.6 KB
    Tarih 18.12.2008
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MGU9.866.25 : Unica - için panjur kapağı plakası - 2 m - fildişi
    Açıklama
    Unica - için panjur kapağı plakası - 2 m - fildişi
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 09.04.2020
    Açıklama
    Unica - için panjur kapağı plakası - 2 m - fildişi
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /