Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Mini Pragma
MIP70112T ürün görseli Schneider Electric

MIP70112T

Green premium brand logo
MIP70112T ürün görseli Schneider Electric
MIP70112T
Green premium brand logo

ön yüz - yarı şeffaf - 1 x 12 modül - Mini Pragma sıva altı monte için

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    Mini Pragma
    Ürün serisi
    Mini Pragma
    Ürün ya da bileşen tipi
    Ön yüz
    ön plakanın tipi
    Şeffaf
    aksesuar / ayrı parça kategorisi
    Kurulum aksesuarı
    Tamamlayıcı
    muhafaza montajı
    Sıva altı
    ön kapağın tipi
    Yarı şeffaf
    yatay sıraların sayısı
    1
    sıra başına 18 mm'lik modül sayısı
    12
    toplam 18 mm'lik modül sayısı
    12
    muhafaza malzemesi
    Kapı: teknoplastik
    Ön yüz: teknoplastik
    genişlik
    Dış: 294 mm
    yükseklik
    Dış: 252 mm
    derinlik
    Duvar: 13 mm
    Dış: 18 mm
    renk
    Ön yüz: gri
    Ortam
    Standartlar
    EN 50102
    IEC 60695-2-11
    IEC 529
    yangına dayanıklılık
    Kapı: 650 °C
    Ön yüz: 750 °C
    IK koruma derecesi
    IK07
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -25…60 °C
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller12
    • Türkçe10
    • English9
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 780 KB
    Tarih 08.12.2015
    MIP99047, Hollow partition flush mounting kit For Mini Pragma New (Sürüm 02)
    Açıklama
    MIP99047, Hollow partition flush mounting kit For Mini Pragma New
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 478.9 KB
    Tarih 01.08.2010
    Açıklama
    MIP99047, Hollow partition flush mounting kit For Mini Pragma New
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 617.2 KB
    Tarih 25.10.2009
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 483.4 KB
    Tarih 25.10.2009
    MIP99034, MIP99035, IP41 kit For Mini Pragma New (Sürüm 00)
    Açıklama
    MIP99034, MIP99035, IP41 kit For Mini Pragma New
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 351.6 KB
    Tarih 06.10.2009
    Açıklama
    MIP99034, MIP99035, IP41 kit For Mini Pragma New
    MIP99036, Terminal block support for Mini Pragma New (Sürüm 00)
    Açıklama
    MIP99036, Terminal block support for Mini Pragma New
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 417.3 KB
    Tarih 06.10.2009
    Açıklama
    MIP99036, Terminal block support for Mini Pragma New
    MIP99050, Marker light For Mini Pragma New (Sürüm 00)
    Açıklama
    MIP99050, Marker light For Mini Pragma New
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 505.1 KB
    Tarih 06.10.2009
    Açıklama
    MIP99050, Marker light For Mini Pragma New
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.2 MB
    Tarih 23.05.2016
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MIP70112T : MIP70112T_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    MIP70112T_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    MIP70112T_ROHS_DECLARATION
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MIP70112T : MIP70112T_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    MIP70112T_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    MIP70112T_REACH_DECLARATION
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Product environmental Mini Pragma (Sürüm 2.0)
    Açıklama
    Product environmental Mini Pragma
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 309.7 KB
    Tarih 27.07.2015
    Açıklama
    Product environmental Mini Pragma
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MIP70112T : MIP70112T_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    MIP70112T_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    MIP70112T_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /