Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Spacial SF
NSYPPS206 ürün görseli Schneider Electric

NSYPPS206

Green premium brand logo
NSYPPS206 ürün görseli Schneider Electric
NSYPPS206
Green premium brand logo

Spacial SF bölme paneli - galvanize çelik - 2000x600 mm

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    Yüzeysel
    Ürün ya da bileşen tipi
    Bölmeleme
    Application
    Çok amaçlı
    For enclosure nominal dimensions
    -
    montaj desteği
    Panonun yapısı
    seri uyumluluğu
    Spacial SF
    cihaz düzenleme
    sabitleme unsurları
    1 bölme paneli
    1 sızdırmazlık contası
    set başına miktar
    1'li set
    Tamamlayıcı
    malzeme
    Galvanize çelik
    yükseklik
    Nominal: 2000 mm
    genişlik
    Nominal: 600 mm
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller7
    • Türkçe3
    • English4
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 84 MB
    Tarih 31.10.2019
    Açıklama
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Sürüm Release 1.0)
    Açıklama
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 84.4 MB
    Tarih 18.10.2019
    Açıklama
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 387.6 KB
    Tarih 02.08.2013
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    NSYPPS206 : NSYPPS206_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    NSYPPS206_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    NSYPPS206_ROHS_DECLARATION
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    NSYPPS206 : NSYPPS206_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    NSYPPS206_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    NSYPPS206_REACH_DECLARATION
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Sürüm 2.0)
    Açıklama
    Steel Floor-Standing Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 349.6 KB
    Tarih 21.12.2015
    Açıklama
    Steel Floor-Standing Enclosure
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    NSYPPS206 : NSYPPS206_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    NSYPPS206_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    NSYPPS206_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /