Spacial SF/SM 19" döner kabinet - 2000x800 mm - 40 modül

NSYRSWC40

notification_ok
800 mm genişliğindeki muhafazalara bağlanabilir.
notification_ok
25 mm'lik bir aralıkla derinliğe göre hareket ettirilebilir.
notification_ok
Açılma yönü tersine çevrilebilir: Sol/sağ.
notification_ok
Üst ve altta 5 mm çift çubuklu anahtarlı kilitleme sistemi.
notification_ok
Maksimum açılım: 130° (180° menteşeler kullanılarak 180°'ye kadar açılma seçeneği).

Environmental Data

Environmental Data
Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi
206 kg CO2 eq.
Use Better
Geri dönüşüm kartonlu paket
information_stroke
Geri dönüştürülmüş karton içeriği en az %70'tir (ABD'de %50). Bazı siparişler, stok bitene kadar geri dönüştürülmemiş karton içerebilir.
Hayır
Use Again
Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak
information_stroke
Geri dönüştürülebilirlik potansiyelinin hesaplanması, TR62635'in "Fransa - parçalar parçalanır" senaryosuna dayanmaktadır ve ürün ve malzemelerin geri dönüştürülebilirliğindeki tüm parçaları dikkate almaktadır. Bunun her zaman piyasadaki diğer rakip tekliflerle karşılaştırmaya izin vermeyebileceğini fark ettik ve 2026 sonunda yayınlanacak ortak bir standart bekliyoruz.
98
Geri alma
information_stroke
Ürünün genel bir geri alma programına dahil edilip edilmediği. Bazı ürünler bazı coğrafi bölgelerde alınır, lütfen ülkenizde mevcut olup olmadığını doğrulayın.
Yok
1.572,00 EUR
  • Ürün Belgeleri
  • Yazılım İndirmeleri
  • Ürün Seçici
  • İkame Ürün ve Değiştirme
  • Yardım Merkezi
  • Ofislerimizi Bulun
  • Teklif Alın
  • Satış noktaları
  • Schneider Electric Topluluğu
  • Kariyer
  • Şirket Profili
  • Bir usulsüzlüğü bildirin
  • Erişilebilirlik
  • Haberler
  • Yatırımcılar
  • EcoStruxure
  • İş Araması
  • Blog
  • Gizlilik İlkesi
  • Çerez Bildirimi
  • Change your cookie settings