Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   Lexium PAS
PAS42E0700 ürün görseli Schneider Electric

PAS42E0700

PAS42E0700 ürün görseli Schneider Electric
PAS42E0700

portal eksen PAS E - dişli bant - bilye - taşıma kapasitesi 12 kg - strok 700 mm

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    Range of product
    Lexium PAS E
    Product or component type
    Portal eksen
    Product specific application
    1 yön için
    Load position
    Taşıyıcı üzerinde
    Drive type
    Dişli bant
    Guide type
    Bilye
    Tamamlayıcı
    Operating position
    Yatay
    Typlical payload
    12 kg
    Distance per revolution
    155 mm
    Operating force
    800 N for Fx
    2810 N for Fy
    2810 N for Fz
    Maximum speed
    2 m/s
    Maximum acceleration
    15 m/s²
    Max. drive torque
    4 N.m
    Max. torque
    <5 N.m for Mx
    <11 N.m for My
    <17 N.m for Mz
    Stroke
    700 mm
    Product weight
    7,5 kg 0 darbede taşıyıcı ve motor
    1 kg taşıyıcının
    18,6 kg toplam
    Repeat accuracy
    +/- 0,05 mm
    Outer dimension
    60 x 60 mm
    Service life
    30000 km
    Associated module
    PLE60 planeter dişli kutusu, azalma oranı: 5:1 (dahil)
    BMH0702P06A2A servo motor (dahil)
    LXM32.D12N4 servo hız kontrol cihazı (dahil değil)
    Paketleme üniteleri
    Paket ağırlığı (Lbs)
    11,420 kg
    Paket 1 Yükseklik
    2,650 dm
    Paket 1 genişliği
    4,880 dm
    Paket 1 Uzunluk
    12,160 dm
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    PVC içermez
    Evet
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller5
    • Türkçe3
    • English2
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    PAS4xB Toothed belt axis Product manual (Sürüm 2.05)
    Açıklama
    PAS4xB Toothed belt axis Product manual - Linear Motion
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.4 MB
    Tarih 18.03.2015
    Açıklama
    PAS4xB Toothed belt axis Product manual - Linear Motion
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    PAS42E0700 : PAS42E0700_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    PAS42E0700_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 28.11.2020
    Açıklama
    PAS42E0700_ROHS_DECLARATION
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    PAS42E0700 : PAS42E0700_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    PAS42E0700_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 28.11.2020
    Açıklama
    PAS42E0700_REACH_DECLARATION
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Lexium PAS41 to PAS44, Product Environmental Profile (Sürüm 2.0)
    Açıklama
    This document provides information on the Lexium PAS41/PAS44 product materials with a substance assessment and additional environmental impact information.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 433.3 KB
    Tarih 01.08.2016
    Açıklama
    This document provides information on the Lexium PAS41/PAS44 product materials with a substance assessment and additional environmental impact information.
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    PAS42E0700 : PAS42E0700_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    PAS42E0700_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 28.11.2020
    Açıklama
    PAS42E0700_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.