Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Pratika
PKY32F723 ürün görseli Schneider Electric

PKY32F723

Green premium brand logo
PKY32F723 ürün görseli Schneider Electric
PKY32F723
Green premium brand logo

PratiKa soket - hızlı - açılı - 32A - 2P + E - 200...250 V AC - panel

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    seri
    PratiKa
    Ürün ya da bileşen tipi
    Soket
    Ürün grubu
    PratiKa soket
    fiş, soket kategorisi
    Düşük gerilim
    Kutup tanımı
    2P + E
    Şebeke tipi
    AC
    çıkış standardı
    Endüstriyel
    Tamamlayıcı
    Montaj tipi
    Panel montajlı
    fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi
    Açılı
    Nominal akım (Ir)
    32 A
    Nominal işletme gerilimi (Ue)
    200...250 V
    Şebeke frekansı
    50/60 Hz
    toprak pabucu saat yönü konumu
    6 h
    fiş, soket malzemesi
    Muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
    kontak malzemesi
    Bilezikler: pirinç
    bağlantılar - terminaller
    Hızlı bağlantı
    kablo kesiti
    2,5…6 mm²
    Ürün ağırlığı
    0,24 kg
    taban boyutu
    90 x 100 mm
    Yükseklik
    100 mm
    Genişlik
    95 mm
    Derinlik
    118 mm
    renk
    Gri (RAL 7035)
    gerilim rengi
    Mavi
    Ortam
    Standartlar
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    IP koruma derecesi
    IP67 'e uygunIEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK08 'e uygunEN 62262
    yangına dayanıklılık
    850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
    bağıl nem
    50 % -de 40 °C
    70 % -de 30 °C
    90 % -de 20 °C
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    35 °C 86400 s )
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çin RoHS beyanı
    Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
    Çevre Beyanı
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller8
    • Türkçe5
    • English5
    • French3
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Sürüm 4.1)
    Açıklama
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 68.3 MB
    Tarih 17.01.2019
    Açıklama
    Canalis KSA 100 to 1000 A
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Sürüm 3.1)
    Açıklama
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 60.9 MB
    Tarih 02.08.2016
    Açıklama
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Panel socket straight PK PratiKa connect (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    zip
    500.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.3 MB
    Tarih 24.09.2013
    Belgedeki dosyalar
    zip
    500.4 KB
    Panel socket straight PK PratiKa connect (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    zip
    552.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Boyut 1.5 MB
    Tarih 24.09.2013
    Belgedeki dosyalar
    zip
    552.3 KB
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    PKY32F723 : PKY32F723_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    PKY32F723_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    PKY32F723_ROHS_DECLARATION
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    PKY32F723 : PKY32F723_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    PKY32F723_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    PKY32F723_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 204.8 KB
    Tarih 05.07.2019
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    PKY32F723 : PKY32F723_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    PKY32F723_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    PKY32F723_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /