Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

RM17TG20 ürün görseli Schneider Electric

Tümünü görüntüle Zelio Kontrol Rölesi

Zelio Kontrol Rölesi - RM17TG20

Elektrikli

RM17TG20 ürün görseli Schneider Electric
Tümünü görüntüle Zelio Kontrol Rölesi
Zelio Kontrol Rölesi - RM17TG20
Elektrikli

faz kontrol rölesi RM17-T - aralık 183..484 V AC

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Zelio Control
    ürün ya da bileşen tipi
    Modüler ölçüm ve kontrol röleleri
    röle tipi
    Kontrol rölesi
    ürüne özel uygulama
    3 fazlı besleme için
    röle adı
    RM17TG
    röle tarafından izlenen parametreler
    Faz sırası
    Asimetri
    zaman gecikmesi
    Olmadan
    VA cinsinden anahtarlama kapasitesi
    1250 VA
    ölçüm aralığı
    208...480 V gerilim AC
    Tamamlayıcı
    maksimum anahtarlama gerilimi
    250 V AC
    250 V DC
    minimum anahtarlama akımı
    10 mA -de 5 V DC
    besleme gerilimi limitleri
    183...484 V AC
    kontrol devresi gerilim limitleri
    - % 12 + % 10 Un
    VA cinsinden güç tüketimi
    0...22 VA at 400 V AC 50 Hz
    gerilim algılama eşiği
    < 100 V faz arizasi için AC
    kontrol devresi frekansı
    50...60 Hz +/- 10 %
    çıkış kontakları
    2 K/A
    nominal çıkış akımı
    5 A
    ölçüm gerilimi limitleri
    183...528 V AC
    güç açıldığında gecikme
    <= 650 ms
    gerilim aralığı
    183...484 V
    yanıt süresi
    <= 130 msn bir hata durumunda
    işaret
    CE
    aşırı gerilim kategorisi
    III 'e uygunIEC 60664-1
    yalıtım direnci
    > 500 MOhm -de 500 V DCuyumluluk standardı IEC 60255-5
    > 500 MOhm -de 500 V DCuyumluluk standardı IEC 60664-1
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    400 Vuyumluluk standardı IEC 60664-1
    besleme frekansı
    50/60 Hz +/- 10 %
    çalışma konumu
    Herhangi bir konum olmadan
    bağlantılar - terminaller
    Vidalı terminaller 1 x 0,5...1 x 4 mm² - AWG 20...AWG 11, katı kablo kablo uçsuz
    Vidalı terminaller 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² - AWG 20...AWG 14, katı kablo kablo uçsuz
    Vidalı terminaller 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - AWG 24...AWG 12, esnek kablo kablo uçlu
    Vidalı terminaller 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - AWG 24...AWG 16, esnek kablo kablo uçlu
    sıkma torku
    0,6...1 N.m 'e uygunIEC 60947-1
    muhafaza malzemesi
    Kendiliğinden sönen plastik
    yerel sinyalleme
    LED sarı için röle AÇIK
    montaj desteği
    35 mm simetrik DIN rayı 'e uygunEN/IEC 60715
    elektrik dayanıklılığı
    10000 cycles
    mekanik dayanıklılık
    <= 30000000 cycles
    çalışma hızı
    <= 360 çalışma/saat altinda tam yük
    kullanım kategorisi
    AC-12 'e uygunIEC 60947-5-1
    AC-13 'e uygunIEC 60947-5-1
    AC-14 'e uygunIEC 60947-5-1
    AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1
    DC-12 'e uygunIEC 60947-5-1
    DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1
    güvenlik güvenilirlik verisi
    B10d = 850000
    MTTFd = 924,6 yıl
    genişlik
    17.5 mm
    ürün ağırlığı
    0.13 kg
    Ortam
    elektromanyetik uyumluluk
    Endüstriyel ortamlar için emisyon standardı 'e uygunEN/IEC 61000-6-4
    Konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar için emisyon standardı 'e uygunEN/IEC 61000-6-3
    Endüstriyel ortamlara bağışıklık 'e uygunEN/IEC 61000-6-2
    standartlar
    EN/IEC 60255-1
    ürün sertifikaları
    CSA
    UL
    C-Tick
    GL
    GOST
    direktifler
    89/336/EEC - elektromanyetik uyumluluk
    73/23/EEC - alçak gerilim yönergesi
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -20...50 °C
    bağıl nem
    95 % -de 55 °Cuyumluluk standardı IEC 60068-2-30
    titreşim direnci
    0,35 mm[Alan](f =[Alan]5...57,6 Hz)uyumluluk standardı IEC 60068-2-6
    1 gn[Alan](f =[Alan]57,6...150 Hz)uyumluluk standardı IEC 60255-21-1
    darbe dayanımı
    15 gn için 11 msuyumluluk standardı IEC 60255-21-1
    IP koruma derecesi
    IP20 (terminaller) 'e uygunIEC 60529
    IP30 (muhafaza) 'e uygunIEC 60529
    kirletme derecesi
    3 'e uygunIEC 60664-1
    dielektrik test gerilimi
    2 kV 1 dk AC 50 Hz
    yayılmayan şok dalgası
    4 kV
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Mevcut
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Sürüm 2.0)
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CAD files for RM17TG20: Zelio Control (Sürüm 1.0)
    Tarih 07.02.2019
    Boyut 122.4 KB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Zelio Control RM10 RM17 CCC Certificate (Sürüm 1.0)
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 1 MB
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Sürüm 1.0)
    Tarih 25.06.2018
    Boyut 344 B
    Tarih 25.06.2018
    Boyut 322 B
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Sürüm 1.0)
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    RM17 TG... 3-phase supply control, Instruction Sheet (Sürüm 05)
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    RM17... Measurement relays, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 08.02.2019
    Boyut 0
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 08.02.2019
    Boyut 0
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.