Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

RM35TF30 ürün görseli Schneider Electric

Tümünü görüntüle Zelio Kontrol Rölesi

Zelio Kontrol Rölesi - RM35TF30

Elektrikli

RM35TF30 ürün görseli Schneider Electric
Tümünü görüntüle Zelio Kontrol Rölesi
Zelio Kontrol Rölesi - RM35TF30
Elektrikli

çok fonksiyonlu faz kontrol rölesi RM35-T - aralık 194..528 V AC

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Zelio Control
    ürün ya da bileşen tipi
    Modüler ölçüm ve kontrol röleleri
    röle tipi
    Çok fonksiyonlu kontrol rölesi
    ürüne özel uygulama
    3 fazlı besleme için
    röle adı
    RM35TF
    röle tarafından izlenen parametreler
    Faz sırası
    Asimetri
    Pencere modunda düşük ve aşırı gerilim
    Faz hatası algılama
    zaman gecikmesi
    Ayarlanabilir 0.1...10 s, tam ölçek değerinin +/- %10'u
    VA cinsinden anahtarlama kapasitesi
    1250 VA
    ölçüm aralığı
    208...480 V gerilim AC
    Tamamlayıcı
    sıfırlama süresi
    <= 1500 ms için 480 V'ta
    maksimum anahtarlama gerilimi
    250 V AC
    250 V DC
    minimum anahtarlama akımı
    10 mA -de 5 V DC
    maksimum anahtarlama akımı
    5 A AC
    5 A DC
    besleme gerilimi limitleri
    194...528 V AC, 3 faz
    kontrol devresi gerilim limitleri
    - % 12 + % 10 Un
    VA cinsinden güç tüketimi
    0...22 VA at 400 V AC 50 Hz
    gerilim algılama eşiği
    < 194 V
    kontrol devresi frekansı
    50...60 Hz +/- 10 %
    çıkış kontakları
    2 K/A
    nominal çıkış akımı
    5 A
    ölçüm gerilimi limitleri
    176...528 V AC
    histeresiz
    2 %
    güç açıldığında gecikme
    <= 650 ms
    ölçüm döngüsü
    <= 140 ms doğru rms değeri olarak ölçüm döngüsü
    eşik ayar gerilimi
    220...440 V AC aralığında %+2...+20
    380...480 V AC aralığında %-20...-2
    Seçilen Un'nin %2...20'si
    480 V AC aralığında %+2...+10
    220 V AC aralığında %-12...-2
    gerilim aralığı
    220...480 V fazdan faza
    asimetri eşiği ayarı
    Seçilen Un'nin %5...15'i
    tekrarlama doğruluğu
    % 0,3 için zaman gecikmesi
    % 0,5 için giriş ve ölçüm devresi
    ölçüm hatası
    Tüm serinin < % 1 üzerinde gerilim değişimi ile
    % 0,05/°C sıcaklık değişimi ile
    yanıt süresi
    < 200 ms bir hata durumunda
    işaret
    CE
    aşırı gerilim kategorisi
    III 'e uygunIEC 60664-1
    yalıtım direnci
    > 500 MOhm -de 500 V DCuyumluluk standardı IEC 60255-5
    > 500 MOhm -de 500 V DCuyumluluk standardı IEC 60664-1
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    400 Vuyumluluk standardı IEC 60664-1
    besleme frekansı
    50/60 Hz +/- 10 %
    çalışma konumu
    Herhangi bir konum olmadan
    bağlantılar - terminaller
    Vidalı terminaller 1 x 0,5...1 x 4 mm² - AWG 20...AWG 11, katı kablo kablo uçsuz
    Vidalı terminaller 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² - AWG 20...AWG 14, katı kablo kablo uçsuz
    Vidalı terminaller 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - AWG 24...AWG 12, esnek kablo kablo uçlu
    Vidalı terminaller 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - AWG 24...AWG 16, esnek kablo kablo uçlu
    sıkma torku
    0,6...1 N.m 'e uygunIEC 60947-1
    muhafaza malzemesi
    Kendiliğinden sönen plastik
    yerel sinyalleme
    LED yeşil için güç AÇIK
    LED sarı için röle AÇIK
    LED sarı için hata
    montaj desteği
    35 mm simetrik DIN rayı 'e uygunEN/IEC 60715
    elektrik dayanıklılığı
    100000 cycles
    mekanik dayanıklılık
    <= 30000000 cycles
    çalışma hızı
    <= 360 çalışma/saat altinda tam yük
    kullanım kategorisi
    AC-12 'e uygunIEC 60947-5-1
    AC-13 'e uygunIEC 60947-5-1
    AC-14 'e uygunIEC 60947-5-1
    AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1
    DC-12 'e uygunIEC 60947-5-1
    DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1
    güvenlik güvenilirlik verisi
    B10d = 360000
    MTTFd = 399,5 yıl
    genişlik
    35 mm
    ürün ağırlığı
    0.13 kg
    Ortam
    elektromanyetik uyumluluk
    Endüstriyel ortamlar için emisyon standardı 'e uygunEN/IEC 61000-6-4
    Konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar için emisyon standardı 'e uygunEN/IEC 61000-6-3
    Endüstriyel ortamlara bağışıklık 'e uygunEN/IEC 61000-6-2
    standartlar
    EN/IEC 60255-1
    ürün sertifikaları
    GOST
    CSA
    GL
    C-Tick
    UL
    direktifler
    73/23/EEC - alçak gerilim yönergesi
    89/336/EEC - elektromanyetik uyumluluk
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -20...50 °C
    bağıl nem
    95 % -de 55 °Cuyumluluk standardı IEC 60068-2-30
    titreşim direnci
    0,35 mm[Alan](f =[Alan]5...57,6 Hz)uyumluluk standardı IEC 60068-2-6
    1 gn[Alan](f =[Alan]57,6...150 Hz)uyumluluk standardı IEC 60255-21-1
    darbe dayanımı
    15 gn için 11 msuyumluluk standardı IEC 60255-21-1
    IP koruma derecesi
    IP20 (terminaller) 'e uygunIEC 60529
    IP30 (muhafaza) 'e uygunIEC 60529
    kirletme derecesi
    3 'e uygunIEC 60664-1
    dielektrik test gerilimi
    2 kV 1 dk AC 50 Hz
    yayılmayan şok dalgası
    4 kV
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Sürüm 2.0)
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    CAD files for RM35TF30: Zelio Control (Sürüm 1.0)
    Tarih 07.02.2019
    Boyut 122.4 KB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Zelio Control RM35 CCC Certificate 2011010303495614 (Sürüm 1.0)
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Sürüm 1.0)
    Tarih 06.08.2018
    Boyut 1 MB
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Sürüm 1.0)
    Tarih 25.06.2018
    Boyut 344 B
    Tarih 25.06.2018
    Boyut 322 B
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Sürüm 1.0)
    Talimat sayfaları
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    RM17 UB..., RM35 UB/TF 3-phase voltage control, Instruction Sheet (Sürüm 04)
    RM17UB310/ RM35UB3... / RM35TF30 3-phase voltage control Relay (Sürüm 02)
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    RM35... Measurement and Control Relay, Product End-of-Life Instructions (Sürüm 1.0)
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    RM35... Measurement and Control Relay, Product Environmental profile (Sürüm 1.0)
    RM35... Measurement Relay, Product Environmental profile (Sürüm 1.0)
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.