Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Zelio Elektromekanik Röleler
RSB1A160M7 ürün görseli Schneider Electric

RSB1A160M7

Green premium brand logo
RSB1A160M7 ürün görseli Schneider Electric
RSB1A160M7
Green premium brand logo

arayüz takılabilir röle - Zelio RSB - 1 K/A - 220 V AC - 16 A

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    Zelio Relay
    seri adı
    Arayüz rölesi
    Ürün ya da bileşen tipi
    Takılabilir röle
    Ürün grubu
    RSB
    kontak tipi ve düzenleme
    1 K/A
    kontak işlemi
    Standart
    kontrol devresi gerilimi
    220 V AC
    [Ithe] klasik muhafazalı termik akım
    16 A -de -40…40 °C
    durum LED'i
    Olmadan
    Kontrol tipi
    Buton olmadan
    Tamamlayıcı
    pim biçimi
    Düz (PCB tipi)
    average coil resistance
    33000 Ohm ag: AC -de 20 °C +/- 10 %
    [Ue] nominal çalışma voltajı
    176...330 V AC 50/60 Hz
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    400 V 'e uygunEN/IEC 60947
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    3,6 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
    kontak malzemesi
    Gümüş alaşım (AgNi)
    [Ie] nominal çalışma akımı
    16 A (AC-1/DC-1) NA 'e uygunIEC
    8 A (AC-1/DC-1) NK 'e uygunIEC
    minimum anahtarlama akımı
    10 mA
    maksimum anahtarlama gerilimi
    250 V DC 'e uygunIEC
    minimum switching voltage
    12 V
    maksimum anahtarlama kapasitesi
    4000 VA/448 W
    resistive rated load
    16 A -de 250 V AC
    16 A -de 28 V DC
    minimum anahtarlama kapasitesi
    120 mW -de 10 mA, 12 V
    çalışma hızı
    <= 600 döngü/saat düşük yük
    <= 18000 döngü/saat yüksüz
    Mekanik dayanıklılık
    10000000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    100000 cycles, 16 A -de 250 V, AC-1 NA
    100000 cycles, 8 A -de 250 V, AC-1 NK
    çalışma süresi
    20 ms çalışma
    20 ms sıfırlama
    average coil consumption
    0,75 VA AC
    düşme gerilimi eşiği
    >= 0,15 Uc AC
    güvenlik güvenilirlik verisi
    B10d = 100000
    koruma kategorisi
    RT I
    test seviyeleri
    Seviye A
    Çalışma konumu
    Herhangi bir konum
    Ürün ağırlığı
    0,014 kg
    bölünemez miktar başına satış
    10
    cihaz sunumu
    Açılı
    Ortam
    dielektrik gücü
    1000 V AC kontaklar arasında
    2500 V AC kutuplar arasında
    5000 V AC bobin ve kontak arasında
    Standartlar
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    Ürün sertifikaları
    EAC
    UL
    CSA
    Depolama ortam koşulları
    -40…85 °C
    titreşim direnci
    +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6
    IP koruma derecesi
    IP40 'e uygunEN/IEC 60529
    darbe dayanımı
    10 gn (süre = 11 ms) için çalışmıyor 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
    5 gn (süre = 11 ms) için çalışma sırasında 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -40…70 °C (AC)
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çevre Beyanı
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller8
    • Türkçe3
    • English5
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Zelio Electromechanical Relays Catalog (Sürüm 4.0)
    Açıklama
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio plug-in relays.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 5.9 MB
    Tarih 09.03.2020
    Açıklama
    This catalog is a guide to RXM, RPM, RUM, RPF, and RSB Zelio plug-in relays.
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format zip
    Boyut 430 B
    Tarih 29.04.2009
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    CSA Certificate RSB, RSL1
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    RSB1A160M7 : RSB1A160M7_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    RSB1A160M7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    RSB1A160M7_ROHS_DECLARATION
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    RSB1A160M7 : RSB1A160M7_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    RSB1A160M7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    RSB1A160M7_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    EU DOC - Zelio Relays RSB RSZE (Sürüm Update to new EN/IEC 61810-1:2015)
    Açıklama
    RSB relays RSZE sockets RZM/RSZ accessories
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 464.6 KB
    Tarih 22.07.2019
    Açıklama
    RSB relays RSZE sockets RZM/RSZ accessories
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 639.6 KB
    Tarih 01.09.2018
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.9 MB
    Tarih 01.06.2014
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    RSB1A160M7 : RSB1A160M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    RSB1A160M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    RSB1A160M7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /