Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Zelio Elektromekanik Röleler
RXM2AB1HD ürün görseli Schneider Electric

RXM2AB1HD

Green premium brand logo
RXM2AB1HD ürün görseli Schneider Electric
RXM2AB1HD
Green premium brand logo

Minyatür soketli röle - Zelio RXM 2 K/A 30 V DC 6 A

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    Zelio Relay
    seri adı
    Miniature
    Ürün ya da bileşen tipi
    Takılabilir röle
    Ürün grubu
    RXM
    kontak tipi ve düzenleme
    2 K/A
    kontrol devresi gerilimi
    30 V DC
    [Ithe] klasik muhafazalı termik akım
    6 A -de -40…55 °C
    durum LED'i
    Olmadan
    Kontrol tipi
    Kilitlenebilir test butonu
    kullanım katsayısı
    20 %
    Tamamlayıcı
    pim biçimi
    Düz
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    250 V 'e uygunIEC
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    4 kV süresince 1,2/50 µs
    kontak malzemesi
    AgNi
    [Ie] nominal çalışma akımı
    3 A -de 28 V (DC) NK 'e uygunIEC
    3 A -de 250 V (AC) NK 'e uygunIEC
    6 A -de 28 V (DC) NA 'e uygunIEC
    6 A -de 250 V (AC) NA 'e uygunIEC
    maksimum anahtarlama gerilimi
    250 V 'e uygunIEC
    resistive rated load
    6 A -de 250 V AC
    6 A -de 28 V DC
    maksimum anahtarlama kapasitesi
    1500 VA/168 W
    minimum anahtarlama kapasitesi
    170 mW -de 10 mA, 17 V
    çalışma hızı
    <= 1200 döngü/saat düşük yük
    <= 18000 döngü/saat yüksüz
    Mekanik dayanıklılık
    10000000 cycles
    elektrik dayanıklılığı
    200000 cycles için dirençli yük
    average coil consumption in W
    0,8 W
    düşme gerilimi eşiği
    >= 0,1 Uc
    operate time
    20 ms
    release time
    20 ms
    average coil resistance
    1000 Ohm -de 20 °C +/- 10 %
    nominal çalışma gerilimi limitleri
    24...33 V DC
    güvenlik güvenilirlik verisi
    B10d = 100000
    koruma kategorisi
    RT I
    test seviyeleri
    Seviye A
    Çalışma konumu
    Herhangi bir konum
    Ürün ağırlığı
    0,037 kg
    cihaz sunumu
    Açılı
    Ortam
    dielektrik gücü
    1300 V AC kontaklar arasındaile mikro bağlantı kesme yalıtım
    2000 V AC bobin ve kontak arasındaile sağlamlaştırılmış yalıtım
    2000 V AC kutuplar arasındaile temel yalıtım
    Ürün sertifikaları
    REACH
    CE
    RoHS
    Standartlar
    EN/IEC 61810-1
    Depolama ortam koşulları
    -40…85 °C
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -40…40 °C
    titreşim direnci
    3 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışan 5 döngü
    5 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10…150 Hz)çalışmayan 5 döngü
    IP koruma derecesi
    IP40 'e uygunEN/IEC 60529
    darbe dayanımı
    10 gn için çalışma sırasında
    30 gn için çalışmıyor
    kirletme derecesi
    3
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller4
    • Türkçe3
    • English1
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    RXM2AB1HD : Minyatür soketli röle - Zelio RXM 2 K/A 30 V DC 6 A
    Açıklama
    Minyatür soketli röle - Zelio RXM 2 K/A 30 V DC 6 A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    Minyatür soketli röle - Zelio RXM 2 K/A 30 V DC 6 A
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    RXM2AB1HD : Minyatür soketli röle - Zelio RXM 2 K/A 30 V DC 6 A
    Açıklama
    Minyatür soketli röle - Zelio RXM 2 K/A 30 V DC 6 A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    Minyatür soketli röle - Zelio RXM 2 K/A 30 V DC 6 A
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Sürüm Update to new EN/IEC 61810-1:2015)
    Açıklama
    RXM RXZE Manufacturer DOC
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 807.3 KB
    Tarih 22.07.2019
    Açıklama
    RXM RXZE Manufacturer DOC
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    RXM2AB1HD : Minyatür soketli röle - Zelio RXM 2 K/A 30 V DC 6 A
    Açıklama
    Minyatür soketli röle - Zelio RXM 2 K/A 30 V DC 6 A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 03.04.2020
    Açıklama
    Minyatür soketli röle - Zelio RXM 2 K/A 30 V DC 6 A
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /