Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   Lexium SD2 & Motors
SD218PU50C ürün görseli Schneider Electric

SD218PU50C

SD218PU50C ürün görseli Schneider Electric
SD218PU50C

step motor sürücü - SD218 - RS485 = 5 A

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    Ürün serisi
    Lexium SD2
    Ürün ya da bileşen tipi
    Hareketli kademeli hız kontrol cihazı
    Ürün grubu
    SD218
    haberleşme arayüzü
    RS485
    Tamamlayıcı
    fazların ağ sayısı
    Monofaze
    [Us] nominal besleme gerilimi
    24...48 V
    besleme gerilim tipi
    DC
    besleme gerilimi limitleri
    12…48 V
    maximum motor phase current
    5 A
    akım tüketimi
    <= 4 mA
    gerilim durumu 0 garantili
    0...0,8 V için girişler olarak tanımlanan genel kullanım G/Ç
    gerilim durumu 1 garantili
    2,2...24 V
    giriş akımı
    1,75 mA - yüksek seviye için girişler olarak tanımlanan genel kullanım G/Ç
    çıkış akımı
    600 mA - tek kanal, çalışma döngüsü = 0,8 için çıkışlar olarak tanımlanan genel kullanım G/Ç
    275 mA - dört kanal, sürekli için çıkışlar olarak tanımlanan genel kullanım G/Ç
    giriş gerilimi
    0...24 V için girişler olarak tanımlanan genel kullanım G/Ç
    0...24 V için çıkışlar olarak tanımlanan genel kullanım G/Ç
    rezidüel dalgalanma
    2 V nominal gerilimde
    elektrikli bağlantı
    1 konnektör tel soketi 4 pim için motor arayüzü
    1 konnektör tel soketi 2 pim için besleme gerilimi
    1 konnektör tel soketi 14 pin için çok fonksiyonlu arayüz
    1 konnektör tel soketi 10 pim için haberleşme arayüzü
    iletim hızı
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4, 115 kbauds
    soğutmanın tipi
    Isı yayınımı
    Genişlik
    76 mm
    Yükseklik
    54 mm
    Derinlik
    99 mm
    İşaretleme
    CE
    Ürün ağırlığı
    0,34 kg
    Ortam
    elektromanyetik uyumluluk
    Elektrostatik deşarj 'e uygunEN/IEC 61000-4-2
    Yayılan radyo-elektrik parazitlerine bağışıklık 'e uygunEN/IEC 61000-4-3
    Elektrik akımlarına bağışıklık 'e uygunEN/IEC 61000-4-4
    Gerilim/akım darbesi 'e uygunEN/IEC 61000-4-5
    Gerilim düşmesine karşı bağışıklık 'e uygunEN/IEC 61000-4-11
    Iletimli RF kesintilerine bağışıklık 'e uygunEN/IEC 61000-4-6
    Standartlar
    EN 55011 grup 1 sınıf A
    EN 61000-3-3
    EN 61000-3-2
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    0…50 °C olmadan 300 x 300 x 10 mm çelik plakaya monte flanş motorlu
    50…65 °C °C başına %2,2 güç azaltmalı 300 x 300 x 10 mm çelik plakaya monte flanş motorlu
    Depolama ortam koşulları
    -25…70 °C
    bağıl nem
    15…85 % yoğuşmasız
    çalışma yüksekliği
    <= 1000 m olmadan
    IP koruma derecesi
    IP20
    Paketleme üniteleri
    Birim paket türü 1
    PCE
    Paketteki birim sayısı
    1
    Paket ağırlığı (Lbs)
    519 g
    Paket 1 Yükseklik
    9 cm
    Paket 1 genişliği
    13,4 cm
    Paket 1 Uzunluk
    19,7 cm
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    PVC içermez
    Evet
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller3
    • Türkçe2
    • English1
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3.2 MB
    Tarih 05.11.2020
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    SD218PU50C : step motor sürücü - SD218 - RS485 = 5 A
    Açıklama
    step motor sürücü - SD218 - RS485 = 5 A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 26.11.2020
    Açıklama
    step motor sürücü - SD218 - RS485 = 5 A
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    SD218PU50C : step motor sürücü - SD218 - RS485 = 5 A
    Açıklama
    step motor sürücü - SD218 - RS485 = 5 A
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 26.11.2020
    Açıklama
    step motor sürücü - SD218 - RS485 = 5 A
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.