Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Sedna - tek soket çıkışı, yan topraklama - 16A panjur, çerçevesiz titanyum

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri adı
    Sedna
    ürün ya da bileşen tipi
    Priz
    teslimat formu
    Çerçeve olmadan
    çıkış kutupları yapılandırması
    Panjurlar ile 2P + E
    çıkış standardı açıklaması
    Yan topraklama
    çıkış standardı
    Poland
    nominal akım
    16 A - 250 V AC
    kapak rengi
    Titanyum
    terminal türü
    Lift terminalleri
    Tamamlayıcı
    kurulum
    Sıva-altı
    güç aralığı
    3680 W
    terminal kapasitesi
    2 x 2.5 mm²
    tel yapısı
    Esnek
    Sert
    tel sıyırma uzunluğu
    13 mm
    görünen parçaların malzemesi
    PC
    yüzey dış görünümü
    Cilalı
    sabitleme modu
    Claws, span of claws working range : 52...69 mm
    Vidalar
    yükseklik
    71 mm
    genişlik
    71 mm
    derinlik
    41.3 mm
    görünen parçanın derinliği
    10 mm
    ürün ağırlığı
    0.067822 kg
    Ortam
    standartlar
    IEC 60884-1
    ürün sertifikaları
    GOST-R
    IP koruma derecesi
    IP20
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • Spanish
    • French
    • German
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Sedna Catalogue 2018 (Sürüm 10.0)
    Tarih 18.10.2017
    Boyut 19.9 MB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    TSE Certificate (Sürüm 1.0)
    Tarih 22.08.2018
    Boyut 691.6 KB
    VDE Certificate (Sürüm 1.0)
    Tarih 03.05.2018
    Boyut 945.9 KB
    AENOR Certificate (Sürüm 1.0)
    Tarih 04.12.2018
    Boyut 261.3 KB
    AENOR Certificate (Sürüm 1.0)
    Tarih 04.12.2018
    Boyut 990.2 KB
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Socket-outlets for household and similar purposes in SEDNA range (Sürüm 1.0)
    EU declaration of conformity (Sürüm 1.0)
    Tarih 07.03.2019
    Boyut 502.2 KB
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    PEP - SEDNA- SINGLE SOCKET OUTLET,SIDE EARTH-16A SHUTTERS WITHOUT FRAME WHITE (Sürüm 1.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.