Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri adı
    Sedna
    ürün ya da bileşen tipi
    TV soketi
    TV soket tipi
    Hat sonu priz (sonlu priz)
    teslimat formu
    Açılı
    kapak rengi
    Beyaz
    ambalaj tipi
    Blister
    Tamamlayıcı
    çıkışların sayısı
    1
    TV konnektörü tipi
    1 x male IEC 9.52 mm
    kurulum
    Sıva-altı
    terminal türü
    Cilalı
    görünen parçaların malzemesi
    ASA + PC
    sabitleme modu
    Screws or claws, span of claws working range : 50...70 mm
    azalma
    1 dB
    bağlantılar - terminaller
    Vida
    yükseklik
    80 mm
    genişlik
    85 mm
    derinlik
    40 mm
    görünen parçanın derinliği
    14.6 mm
    ürün ağırlığı
    0.075 kg
    Ortam
    uygunluk işareti
    CE
    IP koruma derecesi
    IP20
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Mevcut
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 01.11.2018
    Boyut 0
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Antenna outlets in Anya range (Sürüm 1.0)
    Tarih 30.05.2016
    Boyut 39.3 KB
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 01.11.2018
    Boyut 0
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.