Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

TV - SAT prizi, geçişli, 8 dB, F tipi, ikili,grafit

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    Sedna
    ürün ya da bileşen tipi
    TV/SAT soketi
    cihaz uygulaması
    Media device support
    teslimat formu
    Merkezi plakalı mekanizma
    TV soket tipi
    Ara soket (geçiş)
    cihaz düzenleme
    Support ring
    kapak rengi
    Grafit
    Tamamlayıcı
    TV konnektörü tipi
    1 x male IEC 9.52 mm
    SAT konektörü türü
    1 x F type
    çıkışların sayısı
    2
    kayıpla
    8 dB
    azalma
    3 dB for SAT signal for 950...2400 MHz frequency
    8 dB for TV signal for 5...862 MHz frequency
    bağlantılar - terminaller
    Vidalı terminaller
    görünen parçaların malzemesi
    Termoplastik ABS-UV dengelenmiş
    terminal türü
    Cilalı
    işaret
    Damgalı
    cihaz montajı
    Sıva altı
    sabitleme modu
    Tırnaklar, kıskaçların çalışma aralığına yayılımı : 55...70 mm
    Vidalar
    yükseklik
    70 mm
    genişlik
    64 mm
    derinlik
    40 mm
    görünen parçanın derinliği
    17.4 mm
    ürün ağırlığı
    0.10294 kg
    Ortam
    uygunluk işareti
    CE
    IP koruma derecesi
    IP20
    çevre sağlığı ve sorunları
    Halojensiz
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Mevcut
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Sedna Catalogue 2018 (Sürüm 10.0)
    Tarih 18.10.2017
    Boyut 19.9 MB
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 23.02.2019
    Boyut 0
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 23.02.2019
    Boyut 0
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.