Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Sedna - TV/SAT çıkışı ara - 8dB alüminyum

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri adı
    Sedna
    ürün ya da bileşen tipi
    TV/SAT soketi
    TV soket tipi
    Ara soket (geçiş)
    teslimat formu
    Açılı
    kapak rengi
    Alüminyum
    ambalaj tipi
    Blister
    Tamamlayıcı
    çıkışların sayısı
    2
    TV konnektörü tipi
    1 x male IEC 9.52 mm
    SAT konektörü türü
    1 x F type
    kurulum
    Sıva-altı
    terminal türü
    Cilalı
    görünen parçaların malzemesi
    ASA + PC
    sabitleme modu
    Screws or claws, span of claws working range : 57...65 mm
    azalma
    8 dB
    bağlantılar - terminaller
    Vida
    yükseklik
    80 mm
    genişlik
    85 mm
    derinlik
    40 mm
    görünen parçanın derinliği
    14.6 mm
    Ortam
    uygunluk işareti
    CE
    IP koruma derecesi
    IP20
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.