Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Sedna - SAT ara çıkışı - 4dB çerçevesiz krem

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    Sedna
    ürün ya da bileşen tipi
    TV/SAT soketi
    teslimat formu
    Çerçeve olmadan
    TV soket tipi
    Ara soket (geçiş)
    kapak rengi
    Krem
    Tamamlayıcı
    SAT konektörü türü
    1 x F type
    çıkışların sayısı
    1
    kayıpla
    4 dB
    azalma
    4 dB for SAT signal for 950...2400 MHz frequency
    bağlantılar - terminaller
    Vidalı terminaller
    görünen parçaların malzemesi
    Termoplastik ABS-UV dengelenmiş
    terminal türü
    Cilalı
    cihaz montajı
    Sıva altı
    sabitleme modu
    Tırnaklar, kıskaçların çalışma aralığına yayılımı : 55...70 mm
    Vidalar
    yükseklik
    70 mm
    genişlik
    64 mm
    derinlik
    40.5 mm
    görünen parçanın derinliği
    17.4 mm
    ürün ağırlığı
    0.1079 kg
    Ortam
    uygunluk işareti
    CE
    IP koruma derecesi
    IP20
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.