Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Sedna - tekli telefon çıkışı - RJ11 krem

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri adı
    Sedna
    seri
    Sedna
    ürün ya da bileşen tipi
    Telefon soketi
    teslimat formu
    Açılı
    telefon konektörü türü
    1 x RJ11
    kapak rengi
    Krem
    Tamamlayıcı
    kurulum
    Sıva-altı
    terminal türü
    Vida
    görünen parçaların malzemesi
    Termoplastik ABS-UV dengelenmiş
    yüzey dış görünümü
    Cilalı
    sabitleme modu
    Screws or claws, 55...73 mm
    yükseklik
    80 mm
    genişlik
    85 mm
    derinlik
    36 mm
    görünen parçanın derinliği
    14.5 mm
    ürün ağırlığı
    0.0675 kg
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Telephone outlets in Sedna range (Sürüm 1.0)
    Tarih 30.05.2016
    Boyut 37.3 KB
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Altira RJ45 data socket (Sürüm 2.0)
    Tarih 18.10.2016
    Boyut 283.9 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.