Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Sedna - tek telefon çıkışı - RJ11 çerçevesiz alüminyum

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    Sedna
    ürün ya da bileşen tipi
    Telefon soketi
    teslimat formu
    Çerçeve olmadan
    telefon konektörü türü
    1 x RJ11
    kapak rengi
    Alüminyum
    Tamamlayıcı
    tel yapısı
    Esnek
    Sert
    terminal türü
    Vidalı terminaller
    görünen parçaların malzemesi
    Termoplastik ABS-UV dengelenmiş
    yüzey dış görünümü
    Cilalı
    cihaz montajı
    Sıva altı
    sabitleme modu
    Tırnaklar, kıskaçların çalışma aralığına yayılımı : 55...73 mm
    Vidalar
    yükseklik
    71 mm
    genişlik
    71 mm
    derinlik
    36 mm
    görünen parçanın derinliği
    14.5 mm
    ürün ağırlığı
    0.05196 kg
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürünün çevresel profili
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Sedna Catalogue 2018 (Sürüm 10.0)
    Tarih 18.10.2017
    Boyut 19.9 MB
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Telephone outlets in Sedna range (Sürüm 1.0)
    Tarih 30.05.2016
    Boyut 37.3 KB
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Altira RJ45 data socket (Sürüm 2.0)
    Tarih 18.10.2016
    Boyut 283.9 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.