Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Sedna - çift telefon çıkışı - RJ11 eksiksiz ürün alüminyum

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    seri
    Sedna
    ürün ya da bileşen tipi
    Telefon soketi
    teslimat formu
    Açılı
    telefon konektörü türü
    2 x RJ11
    kapak rengi
    Alüminyum
    Tamamlayıcı
    tel yapısı
    Esnek
    Sert
    terminal türü
    Vidalı terminaller
    görünen parçaların malzemesi
    Termoplastik ABS-UV dengelenmiş
    yüzey dış görünümü
    Cilalı
    cihaz montajı
    Sıva altı
    sabitleme modu
    Tırnaklar, kıskaçların çalışma aralığına yayılımı : 51...68 mm
    Vidalar
    yükseklik
    71 mm
    genişlik
    71 mm
    derinlik
    36 mm
    görünen parçanın derinliği
    14.5 mm
    ürün ağırlığı
    0.05942 kg
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP20
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.