Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   SM6-36
SM62DMTTD3X400A000 ürün görseli Schneider Electric

SM62DMTTD3X400A000

SM62DMTTD3X400A000 ürün görseli Schneider Electric
SM62DMTTD3X400A000

SM6-36 DM1A-T (TOROID-400/5-5A) O/C:24VDC M:220VAC DS with Press.Sw.Cubicle

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    Ürün serisi
    SM6
    Teknoloji tipi
    Air insulated switchgear
    SF1
    Ürün grubu
    DM1A hat/toroid
    Ürün ya da bileşen tipi
    Cubicle
    yalıtım
    Single isolation
    internal arc protection
    16 kA 1 s
    ağ frekansı
    50/60 Hz
    [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
    170 kV peak
    Anma Gerilimi (Ur)
    36 kV
    [In] nominal akım
    630 A
    Kalkış akımı
    20000 A 4250 Hz C2 back to back capacitor bank
    [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı
    16 kA 1 s
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    70 kV 50 Hz for 1 min
    Standartlar
    IEC 62271-200
    IEC 62271-100:2012
    Tamamlayıcı
    Primary current transformer
    400 A
    Kutuplar arası mesafe
    380 mm faz-faz
    350 mm faz-toprak
    Atlama mesafesi
    470 mm input/output
    400 mm phase to earth
    iç kontak mesafesi
    400 mm
    bara nominal akımı
    630 A
    operatörün tipi
    CS
    Spring return RI type push-button circuit breaker
    control circuit voltage (Uc)
    220 V AC motor
    24 V
    24 V
    kontakların sayısı
    7
    kontak tipi ve düzenleme
    3 NO + 2 NC SW
    1 NA ES
    anahtar kilidinin tipi
    Flat
    Koruma türü
    Circuit breaker
    CB name
    SF1 type 1
    CB installation
    Disconnectable
    CB operating position
    Left-hand side (B1)
    CB poles description
    3P
    CB rated switching sequence
    A - 0.3 s - KA - 3 dk - KA
    çalışma süresi
    < 60 ms açma
    < 75 ms breaking
    < 100 ms kapama
    CB charging time
    15 s
    CB rated interrupted current
    50 A C2 cable charging:
    400 A C2 single capacitor bank:
    400 A C2 back to back capacitor bank:
    Ürün ağırlığı
    600 kg
    Genişlik
    1000 mm
    Derinlik
    1400 mm
    Ortam
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -5…40 °C
    Depolama ortam koşulları
    -40…70 °C
    IP koruma derecesi
    IP3x
    titreşim direnci
    0.5 gn horizontal
    0.4 gn vertical
    çalışma yüksekliği
    <= 1000 m
    Paketleme üniteleri
    Paket ağırlığı (Lbs)
    420,000 kg
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • English4
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    SM6 Air insulated switchgear up to 36 kV (Sürüm 1.8)
    Açıklama
    2020 edition
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 11.8 MB
    Tarih 15.05.2020
    Açıklama
    2020 edition
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 20.9 MB
    Tarih 21.06.2018
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format stp
    Boyut 1.5 MB
    Tarih 23.10.2018
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 158 KB
    Tarih 22.05.2019
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.