Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   Modicon Switch
TCSESU043F1N0 ürün görseli Schneider Electric

TCSESU043F1N0

Green premium brand logo
TCSESU043F1N0 ürün görseli Schneider Electric
TCSESU043F1N0
Green premium brand logo

Ethernet TCP/IP switch ı - ConneXium - bakır için 4 port + fiber optik için 1

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    Ürün serisi
    ConneXium
    Ürün ya da bileşen tipi
    Ethernet TCP/IP yönetilmeyen anahtarı
    konsept
    Transparent Ready
    haberleşme port protokolü
    Ethernet TCP/IP
    port Ethernet
    10/100BASE-TX - 4 port(lar) bakır kablo
    100BASE-FX - 1 port(lar) fiber optik
    maksimum sıralı anahtar sayısı
    Sınırsız
    Tamamlayıcı
    entegre bağlantı tipi
    Ekranlı RJ45 bakır kablo
    Duplex SC fiber optik
    iletim desteği orta
    Bükülmüş ekranlı çift kablosu CAT 5E için bakır kablo
    Çok modlu optik fiber için fiber optik
    maximum cable distance between devices
    100 m bakır kablo
    optik fiber uzunluk
    4 km 62,5/125 µm
    5 km 50/125 µm
    azalma
    0…11 dB (62,2/125 µm)
    0…8 dB (50/125 µm)
    [Us] nominal besleme voltajı
    12...24 V
    besleme gerilimi limitleri
    9,6…32 V DC SELV
    güç tüketimi
    3,9 W
    elektrikli bağlantı
    Çıkarılabilir konnektör 3 yol güç besleme
    montaj desteği
    35 mm simetrik DIN rayı
    İşaretleme
    CE
    UL
    RCM
    yerel sinyalleme
    Güç besleme: 1 LED (yeşil)
    Veri hızı (ETH LINK): kanal başına 1 LED (sarı)
    Bağlantı durumu: kanal başına 1 LED (yeşil)
    Fiber port state: kanal başına 1 LED (yeşil)
    Ethernet kablolama sistemi
    TF anahtarları
    MTBF güvenilirliği
    1706945,0 H
    Genişlik
    25 mm
    Yükseklik
    114 mm
    Derinlik
    79 mm
    Ürün ağırlığı
    0,12 kg
    Ortam
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    0…60 °C
    bağıl nem
    0…95 % non-condensing
    IP koruma derecesi
    IP30
    direktifler
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE directive
    Standartlar
    UL 61010
    EN/IEC 61131
    ürün sertifikaları
    CE
    UL
    RCM
    Paketleme üniteleri
    Birim paket türü 1
    PCE
    Paketteki birim sayısı
    1
    Paket ağırlığı (Lbs)
    174 g
    Paket 1 Yükseklik
    4 cm
    Paket 1 genişliği
    12,5 cm
    Paket 1 Uzunluk
    17,5 cm
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller11
    • Türkçe3
    • English8
    • French1
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3.8 MB
    Tarih 04.11.2020
    Açıklama
    Modicon Switch Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 3.5 MB
    Tarih 16.10.2020
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 397.7 KB
    Tarih 01.08.2014
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Sürüm 00)
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Boyut 224.3 KB
    Tarih 28.08.2020
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    UL certificate for USA and Canada
    HazLoc by UL - Class I Division 2 (Sürüm 00)
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    Hazardous location Class I Division 2 by UL
    prp.document.label.format zip
    Boyut 198.2 KB
    Tarih 16.09.2019
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    Hazardous location Class I Division 2 by UL
    DCC_EAC_CONNEXIUM (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.2 MB
    Tarih 25.10.2016
    Açıklama
    Eurasian Conformity
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    TCSESU043F1N0 : TCSESU043F1N0_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    TCSESU043F1N0_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.12.2020
    Açıklama
    TCSESU043F1N0_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 84.6 KB
    Tarih 01.09.2015
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    TCSESU043F1N0 : TCSESU043F1N0_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    TCSESU043F1N0_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.12.2020
    Açıklama
    TCSESU043F1N0_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    EU Declaration of Conformity (Sürüm 4)
    Açıklama
    EU Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 970.3 KB
    Tarih 25.05.2018
    Açıklama
    EU Declaration of Conformity
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    TCSESU043F1N0 : TCSESU043F1N0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    TCSESU043F1N0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.12.2020
    Açıklama
    TCSESU043F1N0_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.