Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Modicon Premium
TSXP576634M ürün görseli Schneider Electric

TSXP576634M

TSXP576634M ürün görseli Schneider Electric
TSXP576634M

Unity işlemci - şeffaf hazır - 8 rack (12 slot)/16 rack (4/6/8 slot)

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    Modicon Premium Otomasyon platformu
    Ürün ya da bileşen tipi
    Unity işlemci
    yazılım gösterimi
    Unity Pro
    Tamamlayıcı
    konsept
    Transparent Ready
    rafların sayısı
    16 4/6/8 slot
    8 12 slot
    slotların sayısı
    128
    96
    64
    Dijital G/Ç işlemci kapasitesi
    2040 G/Ç
    analog G/Ç işlemci kapasitesi
    512 G/Ç
    uygulamaya özel kanal sayısı
    64
    proses kontrol kanalının sayısı
    30 90 basit döngüye kadar
    entegre bağlantı tipi
    Yalıtımsız seri bağlantı dişi mini DIN konnektör (RS485) (19,2 kbit/sn)
    Ethernet TCP/IP RJ45 konnektör
    USB portu (12 Mbit/s)
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    haberleşme modülü işlemcisi
    1
    3
    8
    5
    bellek açıklaması
    Dahili RAM (PCMCIA kartı ile) 2048 kB veri
    Dahili RAM (PCMCIA kartı ile) 7168 kB program
    Dahili RAM (PCMCIA kartı olmadan) 2048 kB program ve veri
    PCMCIA kartı 16384 kB ek veri depolama
    nesne alanlarının maksimum boyutu
    128 %MWi iç word yeri belirlenmiş dahili veri
    32768 %Mi yeri belirlenmiş dahili bitler
    64 %KWi sabit word yeri belirlenmiş dahili veri
    Sınırsız (DFB ve EFB fonksiyon blokları) yeri belirlenmemiş dahili veri
    Sınırsız (asıl ve üretilmiş veri) yeri belirlenmemiş dahili veri
    uygulama yapısı
    1 hızlı görev
    32 zamanlayıcı
    1 ana görev
    4 yardımcı görev
    128 olay görevi
    execution time per instruction
    0.0375...0.045 µs Boolean PCMCIA kartı ile
    0.0375...0.045 µs Boolean PCMCIA kartı olmadan
    0.045...0.06 µs word veya sabit nokta aritmetiği PCMCIA kartı ile
    0.045...0.06 µs word veya sabit nokta aritmetiği PCMCIA kartı olmadan
    0.48...0.56 µs sabit olmayan noktalar PCMCIA kartı ile
    0.48...0.56 µs sabit olmayan noktalar PCMCIA kartı olmadan
    msn başına talimat sayısı
    14 Kinst/ms %65 Boolean ve %35 sabit aritmetik PCMCIA kartı ile
    14 Kinst/ms %65 Boolean ve %35 sabit aritmetik PCMCIA kartı olmadan
    20,26 Kinst/msn % 100 Boolean PCMCIA kartı ile
    20,26 Kinst/msn % 100 Boolean PCMCIA kartı olmadan
    sistem artıklığı
    0,07 ms için hızlı görev
    1 ms için ana görev
    İşaretleme
    CE
    yerel sinyalleme
    Ethernet TCP/IP port hazır (ERR): 1 LED (yeşil)
    Işlemci çalışıyor (RUN): 1 LED (yeşil)
    Çakışma algılama (COL): 1 LED (kırmızı)
    Ethernet TCP/IP port hatası (ERR): 1 LED (kırmızı)
    G/Ç modülü veya yapılandırma hatası (G/Ç): 1 LED (kırmızı)
    Işlemci veya sistem hatası (ERR): 1 LED (kırmızı)
    TER veya AUX terminal portunda (TER) etkinlik: 1 LED (sarı)
    Ethernet bağlantısı tanıları (STS): 1 LED (sarı)
    Alım etkinliği (RX): 1 LED (sarı)
    Iletim etkinliği (TX): 1 LED (sarı)
    akım tüketimi
    1880 mA -de 5 V DC
    modül biçimi
    Çift
    Ürün ağırlığı
    0,61 kg
    Ortam
    Standartlar
    CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup C
    IEC 61131-2
    UL 508
    CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup D
    CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup B
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    CSA C22.2 No 142
    CSA C22.2 No 213 Sınıf I Bölüm 2 Grup A
    89/336/EEC
    92/31/EEC
    Ürün sertifikaları
    DNV
    RINA
    LR
    GL
    BV
    RMRS
    ABS
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    0…60 °C
    Depolama ortam koşulları
    -25…70 °C
    bağıl nem
    10…95 % çalışma için yoğuşmasız
    5…95 % depolama için yoğuşmasız
    çalışma yüksekliği
    0...2000 m
    koruyucu bakım
    TC
    IP koruma derecesi
    IP20
    kirletme derecesi
    2
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller13
    • English13
    • French7
    Kullanıcı kılavuzu
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Sürüm 22)
    Açıklama
    This document describes programming a Modicon M340, Premium, Atrium or Quantum PLC using the IEC 61131-3 conforming programming languages Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Sequential Function Chart (SFC), |Instruction List (IL) and Structured Text (ST).
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 25.7 MB
    Tarih 01.12.2018
    Açıklama
    This document describes programming a Modicon M340, Premium, Atrium or Quantum PLC using the IEC 61131-3 conforming programming languages Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Sequential Function Chart (SFC), |Instruction List (IL) and Structured Text (ST).
    EcoStruxure™ Control Expert - OS Loader, User Manual (Sürüm 16)
    Açıklama
    This documentation presents OS Loader software and describes the communication principle with a CPU or module that can be updated.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 683.6 KB
    Tarih 01.12.2018
    Açıklama
    This documentation presents OS Loader software and describes the communication principle with a CPU or module that can be updated.
    Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Sürüm 06)
    Açıklama
    This manual defines the cyber security elements that help you configure a system with Ethernet communication feature that is less susceptible to cyber attacks.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.2 MB
    Tarih 01.12.2018
    Açıklama
    This manual defines the cyber security elements that help you configure a system with Ethernet communication feature that is less susceptible to cyber attacks.
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Boyut 343.5 KB
    Tarih 17.12.2019
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    UL certificate for USA and Canada
    CSA_225844_1041715_PREMIUM (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    CSA for ordinary locations and hazardous locations
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 159.3 KB
    Tarih 16.08.2019
    Açıklama
    CSA for ordinary locations and hazardous locations
    EAC_RUCFRME83B00163_PREMIUM_NOV2014 (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.8 MB
    Tarih 26.11.2014
    Açıklama
    Eurasian Conformity
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Modicon Atrium and Modicon Premium Processors|Unity Operating Systems Compatibility Rules (Sürüm 00)
    Açıklama
    This document concerns Operating Systems compatibility, exceptions and recommendations for native Unity Processors. Please refer to "Release Notes" documentation of Unity Pro for information about compatibility between Operating System versions, applicati
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 31.9 KB
    Tarih 01.11.2008
    Açıklama
    This document concerns Operating Systems compatibility, exceptions and recommendations for native Unity Processors. Please refer to "Release Notes" documentation of Unity Pro for information about compatibility between Operating System versions, applicati
    Denizcilik sertifikası
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    Merchant navies Installation Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 181.4 KB
    Tarih 11.01.2019
    Açıklama
    Merchant navies Installation Instructions
    RMRS_16.00045.272_PREMIUM_DEC2016 (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.6 MB
    Tarih 29.12.2016
    Açıklama
    Russian Maritime Register of Shipping
    DNV-GL Marine Certificate PREMIUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    Det Norske Veritas
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 164.4 KB
    Tarih 15.11.2016
    Açıklama
    Det Norske Veritas
    BV Marine Certificate PREMIUM PLCs (Sürüm 1.0)
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    Bureau Veritas
    prp.document.label.format zip
    Boyut 438.5 KB
    Tarih 17.08.2016
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    Bureau Veritas
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    DCC_PREMIUM_JUL2016 (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 478.2 KB
    Tarih 20.07.2016
    Açıklama
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    ACMA_RCM_PREMIUM_FEB2015 (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.9 MB
    Tarih 10.02.2015
    Açıklama
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Yazilimlar ve Sürümler

    Dil
    • English3
    Firmware - Updates
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format zip
    Boyut 69.8 MB
    Tarih 15.01.2020
    Premium_4x4_5x4_6x4_last firmware_history (Sürüm V3.20)
    Açıklama
    Please find the last firmware history of those CPUs.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 53.1 KB
    Tarih 02.12.2019
    Açıklama
    Please find the last firmware history of those CPUs.
    Premium TSXP576634M Operating System (Sürüm V3.20)
    Açıklama
    Please refer to Premium_4x4_5x4_6x4_firmware_history & Premium_CPU_Upgrade_Procedure.Compatility rules between CPU OS version and Copro f irmware version : firmware versions 3.xx must be used with the last version of Copro version which is also available close to this one.
    prp.document.label.format bin
    Boyut 2 MB
    Tarih 02.12.2019
    Açıklama
    Please refer to Premium_4x4_5x4_6x4_firmware_history & Premium_CPU_Upgrade_Procedure.Compatility rules between CPU OS version and Copro f irmware version : firmware versions 3.xx must be used with the last version of Copro version which is also available close to this one.
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.