Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tümünü görüntüle   Harmony XAC
XACB12 ürün görseli Schneider Electric

XACB12

XACB12 ürün görseli Schneider Electric
XACB12

boş asılı kontrol istasyonu XAC-B - 2 sütunda 12 açıklık

Daha fazla özellik göster
Karşılaştırılabilecek maksimum ürün sayısı 4'tür. Eklenmiş ürünleri kaldırın.

  • Ana
    Ürün serisi
    Harmony XAC
    Ürün ya da bileşen tipi
    Asılı kontrol istasyonu
    Ürün grubu
    XACB
    Tamamlayıcı
    kontrol istasyonu tipi
    Çift yalıtımlı
    muhafaza malzemesi
    Cam sağlamlaştırılmış polyester
    elektrikli devre tipi
    Güç devresi
    Kontrol devresi
    muhafaza tipi
    Boş muhafaza
    kesimin sayısı
    2 sıralı 12 kesim
    kontrol istasyonu rengi
    Sarı
    kablo girişi
    Rubber sleeve with stepped entry 10…22 mm
    koruma rayı
    Olmadan
    dikey operatör kesim merkezi
    40 mm
    Standartlar
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    Ürün sertifikaları
    CSA tip 4
    koruyucu bakım
    TH
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -25…70 °C
    Depolama ortam koşulları
    -40…70 °C
    titreşim direnci
    15 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    100 gn conforming to IEC 60068-2-27
    aşırı gerilim kategorisi
    Class II conforming to IEC 61140
    IP koruma derecesi
    IP65 conforming to IEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK08 conforming to EN 50102
    Mekanik dayanıklılık
    1000000 cycles
    Ürün ağırlığı
    1,46 kg
    Paketleme üniteleri
    Birim paket türü 1
    PCE
    Paketteki birim sayısı
    1
    Paket ağırlığı (Lbs)
    1,532 kg
    Paket 1 Yükseklik
    10,8 cm
    Paket 1 genişliği
    16,2 cm
    Paket 1 Uzunluk
    66 cm
    Paket 2 Ağırlığı
    1,685 kg
    Paket 3 Ağırlığı
    36,85 kg
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Toksik ağır metal içermez
    Evet
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle
    View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller8
    • Türkçe3
    • English5
    • Chinese1
    • French1
    • Kazakh1
    • Russian1
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 10.2 MB
    Tarih 18.07.2013
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XACB (Control circuit) Pendant control station (Sürüm 2020-10-30)
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    CCC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Boyut 9.2 MB
    Tarih 25.08.2020
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    CCC Certificate
    CCC Certificate- XACB XESD XACS (Sürüm 2020-10-30)
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    CCC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Boyut 9.6 MB
    Tarih 25.08.2020
    Belgedeki dosyalar
    Açıklama
    CCC Certificate
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 2.3 MB
    Tarih 01.03.2015
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XACB12 : XACB12_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    XACB12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 27.11.2020
    Açıklama
    XACB12_ROHS_DECLARATION
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XACB12 : XACB12_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    XACB12_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 27.11.2020
    Açıklama
    XACB12_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XACB, XACF, XACM Pendant control station (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 433.9 KB
    Tarih 19.04.2016
    Açıklama
    Manufacturer Declaration of conformity
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XACB12 : XACB12_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    XACB12_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 27.11.2020
    Açıklama
    XACB12_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.