Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Harmony XALD
XALD361M ürün görseli Schneider Electric

XALD361M

Green premium brand logo
XALD361M ürün görseli Schneider Electric
XALD361M
Green premium brand logo

koyu gri istasyon - yeşil sıva altı/krmz sıva altı bas düğ Ø22 ve krmz pilot ışğ

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    Harmony XALD
    Ürün ya da bileşen tipi
    Eksiksiz kontrol istasyonu
    Ürün grubu
    XALD
    ürün varış yeri
    XB5 Ø 22 mm kontrol ve sinyalleme birimleri için
    kontrol istasyonu uygulaması
    Başlatma-Durdurma fonksiyonu
    muhafazanın tabanının rengi
    Açık gri (RAL 7035)
    kapağın rengi
    Koyu gri (RAL 7016)
    malzeme
    Polikarbonat
    operatör profili
    2 sıva altı Buton - 1 merkezi pilot ışığı
    operatörlerin açıklaması
    Yeşil ''MARCHE'' 1 NA - kırmızı ''ARRET'' 1 NK
    kontrol istasyonu düzenleme
    1 sıva altı basmalı düğme, yeşil 1 NA MARCHE isaret
    1 sıva altı basmalı düğme, kırmızı 1 NK ARRET isaret
    1 pilot ışığı
    işaretleme yeri
    Yazı tutucu üzerinde işaretleme
    kontak işlemi
    Yavaş kesen
    ışık kaynağı
    Entegre LED
    ışık kaynağı rengi
    Kırmızı
    [Us] nominal besleme gerilimi
    230 V AC
    Tamamlayıcı
    kablo girişi
    Kablo girişi için 2 knock-out, kelepçeleme kapasitesi: 14 mm
    Pg 13 kablo rakoru ve ISO M20 için 2 knock-out, kelepçeleme kapasitesi: 12 mm
    Ürün ağırlığı
    0,261 kg
    yüksek basınçlı rondelaya direnç
    7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
    pozitif açıklık
    Ile 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K
    çalışma hareketi
    1,5 mm (NK değişimi elektrik durumu)
    2,6 mm (NA değişimi elektrik durumu)
    4,3 mm (toplam hareket)
    çalışma gücü
    3,5 N NK değişimi elektrik durumu
    3,8 N NA değişimi elektrik durumu
    Mekanik dayanıklılık
    10000000 cycles
    bağlantılar - terminaller
    Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² kablo uçlu 'e uygunEN/IEC 60947-1
    Vida kelepçesi terminalleri, >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN/IEC 60947-1
    sıkma torku
    0,8…1,2 N.m 'e uygunEN/IEC 60947-1
    vida başının şekli
    Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida
    Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida
    Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
    Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
    kontak malzemesi
    Gümüş alaşım (Ag/Ni)
    kisa devre korumasi
    10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    10 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1
    [Ie] nominal çalışma akımı
    6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    elektrik dayanıklılığı
    1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
    1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
    1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C
    elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
    sinyalleme tipi
    Sabit
    besleme gerilimi limitleri
    195…264 V AC
    akım tüketimi
    14 mA
    hizmet ömrü
    100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
    kesinti dayanımı
    1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
    Ortam
    koruyucu bakım
    TH
    Depolama ortam koşulları
    -40…70 °C
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -40…70 °C
    aşırı gerilim kategorisi
    Sınıf II 'e uygunIEC 60536
    IP koruma derecesi
    IP66 'e uygunIEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA koruma derecesi
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK koruma derecesi
    IK05 'e uygunEN 50102
    Standartlar
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    titreşim direnci
    5 gn (f= 12…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
    50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
    hızlı geçici akımlara direnç
    2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
    elektromanyetik alanlara direnç
    10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
    elektrostatik deşarja direnç
    6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2
    8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
    elektromanyetik emisyon
    Sınıf B 'e uygunIEC 55011
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    REACh, SVHC içermez
    Evet
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çin RoHS Düzenlemesi
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    WEEE
    Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller13
    • Türkçe6
    • English10
    • French4
    Katalog
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Sürüm 2.0)
    Açıklama
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 9.3 MB
    Tarih 04.04.2019
    Açıklama
    Product catalog for Harmony XB5 22mm control and signaling units.
    CAD
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format html
    Boyut 300 B
    Tarih 16.05.2013
    Açıklama
    UL Certificate
    XALD, XALK Control stations (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 106.7 KB
    Tarih 11.03.2008
    Açıklama
    CSA Certificate
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XALD... / XALK... Harmony Control Station (Sürüm A01)
    Açıklama
    Instructions indicating allowable ZBZ32, ZBYZ, and ZBY4 Legend holders and ZB5A pushbuttons for harmony XALD and XALK control stations. Document W91528482 1528482 W9152848201 W915284820111 W91528482 0111A01
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 186.4 KB
    Tarih 01.06.2007
    Açıklama
    Instructions indicating allowable ZBZ32, ZBYZ, and ZBY4 Legend holders and ZB5A pushbuttons for harmony XALD and XALK control stations. Document W91528482 1528482 W9152848201 W915284820111 W91528482 0111A01
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XALD361M : XALD361M_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    XALD361M_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    XALD361M_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 27.5 MB
    Tarih 01.09.2018
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XALD361M : XALD361M_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    XALD361M_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    XALD361M_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XALD, K... Control station (Sürüm 1.0)
    Açıklama
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 456.9 KB
    Tarih 19.04.2016
    Açıklama
    Manufacturer Declaration of conformity
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 27.4 MB
    Tarih 01.09.2018
    Çin RoHS beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XALD361M : XALD361M_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Açıklama
    XALD361M_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 05.04.2020
    Açıklama
    XALD361M_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /