Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

XB4BD41 ürün görseli Schneider Electric

Tümünü görüntüle Harmony XB4

Harmony XB4 - XB4BD41

Eksiksiz kontrol düğmeleri

XB4BD41 ürün görseli Schneider Electric
Tümünü görüntüle Harmony XB4
Harmony XB4 - XB4BD41
Eksiksiz kontrol düğmeleri

siyah eksiksiz mandal buton Ø22 2 konumlu yaylı dönüş 1NA

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Harmony XB4
    ürün ya da bileşen tipi
    Selektör anahtarı
    cihaz kısa adı
    XB4
    şev malzemesi
    Krom kaplı metal
    sabitleme bileziği malzemesi
    Zamak
    montaj çapı
    22 mm
    bölünemez miktar başına satış
    1
    başlık tipi
    Standard
    sinyalleme birimi başlığı biçimi
    Yuvarlak
    operatörün tipi
    Yaylı dönüş sağdan sola
    operatör profili
    Siyah standart kol
    operatör konum bilgisi
    2 konum 90°
    kontak tipi ve düzenleme
    1 NA
    kontak işlemi
    Yavaş kesen
    bağlantılar - terminaller
    Vida kelepçesi terminalleri : <= 2 x 1,5 mm² kablo uçlu 'e uygunEN/IEC 60947-1
    Vida kelepçesi terminalleri : >= 1 x 0,22 mm² kablo uçsuz 'e uygunEN/IEC 60947-1
    Tamamlayıcı
    yükseklik
    47 mm
    genişlik
    30 mm
    derinlik
    68 mm
    terminallerin açıklaması ISO n°1
    (13-14)NO
    ürün ağırlığı
    0.105 kg
    yüksek basınçlı rondelaya direnç
    7000000 Pa -de 55 °C,mesafe: 0,1 m
    kontak kullanımı
    Standart kontaklar
    pozitif açıklık
    Olmadan pozitif açiklik
    tork değeri
    0,14 N.m (NA değişimi elektrik durumu)
    mekanik dayanıklılık
    1000000 cycles
    sıkma torku
    0.8...1.2 N.m 'e uygunEN 60947-1
    vida başının şekli
    Çapraz baslik ile uyumludur Philips no 1 tornavida
    Çapraz baslik ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida
    Slotlu baslik ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
    Slotlu baslik ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
    kontak malzemesi
    Gümüş alaşım (Ag/Ni)
    kisa devre korumasi
    10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    10 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    600 V (kirlilik derecesi: 3) 'e uygunEN 60947-1
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunEN 60947-1
    [Ie] nominal çalışma akımı
    3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    elektrik dayanıklılığı
    1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
    cihaz sunumu
    Açılı
    Ortam
    koruyucu bakım
    TH
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C
    aşırı gerilim kategorisi
    Sınıf I 'e uygunIEC 60536
    IP koruma derecesi
    IP69
    IP67 'e uygunIEC 60529
    IP69K
    NEMA koruma derecesi
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK koruma derecesi
    IK06 'e uygunIEC 50102
    standartlar
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    ürün sertifikaları
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    titreşim direnci
    5 gn[Alan](f =[Alan]2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
    50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights dia.22 (Sürüm 9.0)
    CAD
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    ATEX SELECTOR SWITCH (Sürüm 1.0)
    Tarih 21.01.2016
    Boyut 404.5 KB
    Tarih 21.01.2016
    Boyut 557.3 KB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Sürüm 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Sürüm 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Sürüm 1.0)
    Tarih 30.10.2018
    Boyut 1.1 MB
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Sürüm 1.0)
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Sürüm 1.0)
    Denizcilik sertifikası
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Sürüm 1.0)
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Sürüm 1.0)
    Ø 22 mm Control units (Sürüm 1.1)
    Tarih 21.01.2016
    Boyut 1.2 MB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.