Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   OsiSense XC standard
XCKP2118N12 ürün görseli Schneider Electric

XCKP2118N12

Green premium brand logo
XCKP2118N12 ürün görseli Schneider Electric
XCKP2118N12
Green premium brand logo

limit anahtarı XCKP - termoplastik makaralı manivela - 1NK+1NA - ani - 1/2NPT

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    OsiSense XC
    seri adı
    Standart biçim
    Ürün ya da bileşen tipi
    Limit anahtarı
    Ürün grubu
    XCKP
    sensör tasarımı
    Kompakt biçimli A 'e uygunCENELEC EN 50047
    gövde tipi
    Sabit
    başlık tipi
    Döner başlık
    malzeme
    Plastik
    gövde malzemesi
    Plastik
    başlık malzemesi
    Zamak
    sabitleme modu
    Gövdeyle
    çalışma başlığının hareketi
    Döner
    operatörün tipi
    Yaylı dönüş makara manivelası thermoplastik
    yaklaşım tipi
    Yanal yaklaşım, 2 yön
    kutupların sayısı
    2
    kontak tipi ve düzenleme
    1 NK + 1 NA
    kontak işlemi
    Ani hareketli
    Tamamlayıcı
    raylar
    24/40 mm
    anahtar çalıştırma
    30° kam aracılığıyla
    elektrikli bağlantı
    Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
    kablo girişi
    1/2" NPT kablo rakoru için 1 giriş tapped
    kontak yalıtım biçimi
    Zb
    pozitif açıklık
    Ile
    pozitif açıklık minimum torku
    0,25 N.m
    minimum açma torku
    0,1 N.m
    maksimum çalıştırma hızı
    1,5 m/s
    tekrarlama doğruluğu
    Açma noktalarında 0,1 mm 1 milyon çalışma döngüsü ile
    kontak kodu gösterimi
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek A
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    300 V 'e uygunUL 508
    500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
    300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm 'e uygunIEC 60255-7 kategori 3
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunIEC 60664
    6 kV 'e uygunIEC 60947-1
    kisa devre korumasi
    10 A kartuş sigorta, tip gG
    elektrik dayanıklılığı
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
    Mekanik dayanıklılık
    10000000 cycles
    Ortam
    darbe dayanımı
    50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
    titreşim direnci
    25 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    IP koruma derecesi
    IP66 'e uygunIEC 60529
    IP67 'e uygunIEC 60529
    IK koruma derecesi
    IK04 'e uygunEN 50102
    elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
    Sınıf II 'e uygunIEC 61140
    Sınıf II 'e uygunNF C 20-030
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -25…70 °C
    Depolama ortam koşulları
    -40…70 °C
    koruyucu bakım
    TC
    Ürün sertifikaları
    CSA
    CCC
    UL
    Standartlar
    EN 60204-1
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 months
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller8
    • Türkçe3
    • English6
    • French2
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 353.6 KB
    Tarih 15.08.2019
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XCKP2118N12 : XCKP2118N12_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    XCKP2118N12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    XCKP2118N12_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 178.8 KB
    Tarih 01.08.2013
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XCKP2118N12 : XCKP2118N12_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    XCKP2118N12_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    XCKP2118N12_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 645.5 KB
    Tarih 22.11.2016
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 267.6 KB
    Tarih 01.11.2007
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /