Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Konumunuzu seçin

Tümünü görüntüle   Preventa XCS
XCSPL583 ürün görseli Schneider Electric

XCSPL583

Green premium brand logo
XCSPL583 ürün görseli Schneider Electric
XCSPL583
Green premium brand logo

güvenlik uygulaması için limit anahtarı - XCS-PL - döner manivela - 1 NK + 1 NA

Daha fazla özellik göster
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Ana
    Ürün serisi
    Preventa Güvenlik algılama
    Ürün ya da bileşen tipi
    Koruma anahtarı
    bileşen adı
    XCSPL
    malzeme
    Plastik
    başlık tipi
    Torna başlığı döner manivela
    yalıtım
    Çift yalıtımlı
    İşletme tipi
    Dirsekli sıva altı manivela
    operatör yönü bilgisi
    Ortalı
    elektrikli bağlantı
    Terminal
    kontak tipi ve düzenleme
    1 NK + 1 NA
    kontak işlemi
    Yavaş kesen, önce açan sonra kapayan
    kelepçeleme bağlantı kapasitesi
    Kablo uçlu veya uçsuz 1 x 0,5...2 x 1,5 mm²
    kablo girişi
    1 giriş tapped için 1/2" NPT
    kutupların sayısı
    2
    Tamamlayıcı
    kablo dış çapı
    7…10 mm
    pozitif açıklık
    NK kontak ile
    açma açısı
    5 °
    Mekanik dayanıklılık
    1000000 cycles
    minimum açma torku
    0,1 N.m
    pozitif açıklık minimum torku
    0,25 N.m
    kontak kodu gösterimi
    A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] klasik muhafazalı termik akım
    10 A
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    300 V 'e uygunUL 508
    300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
    500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
    maximum resistance across terminals
    30 mOhm 'e uygunEN/IEC 60947-5-4
    kisa devre korumasi
    10 A kartuş sigortası tip gG (gl)
    güvenlik seviyesi
    Kategori 4'e erişebilir uygun izleme sistemi ve doğru kablolarla 'e uygunEN/ISO 13849-1
    PL = e değerine erişebilir uygun izleme sistemi ve doğru kablolarla 'e uygunEN/ISO 13849-1
    SIL 3'e erişebilir uygun izleme sistemi ve doğru kablolarla 'e uygunIEC 61508
    güvenlik güvenilirlik verisi
    B10d = 5000000 20 yıllık verilen servis ömrü, mekanik veya kontak aşınması ile sınırlanır
    muhafaza malzemesi
    Fiberglas katkılı poliamid PA66
    manivela malzemesi
    Paslanmaz çelik
    Genişlik
    30 mm
    yükseklik
    161 mm
    Derinlik
    30 mm
    Ürün ağırlığı
    0,095 kg
    Ortam
    Standartlar
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    EN/ISO 12100
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    Ürün sertifikaları
    UL
    BG
    CSA
    koruyucu bakım
    TC
    TH
    Nominal çalışma ortam sıcaklığı
    -25…70 °C
    Depolama ortam koşulları
    -40…70 °C
    titreşim direnci
    50 gn (f= 10…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    50 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
    elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
    Sınıf II 'e uygunEN/IEC 61140
    IP koruma derecesi
    IP67 'e uygunIEC 60529
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    REACh Düzenlemesi
    EU RoHS Direktifi
    Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
    EU RoHS Bildirisi
    Cıva içermez
    Evet
    RoHS muafiyet bilgileri
    Çevre Beyanı
    Döngüsellik Profili
    Sözleşme garantisi
    Garanti
    18 ay
  • Daha fazlasını görüntüle View less

    Belgeler

    Dil
    • Tüm Diller10
    • Türkçe3
    • English8
    • Chinese2
    • French3
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Spanish2
    Sertifika
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 92.1 KB
    Tarih 23.04.2008
    prp.document.label.format html
    Boyut 300 B
    Tarih 02.12.1986
    Talimat sayfaları
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.2 MB
    Tarih 01.11.2019
    EU RoHS Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XCSPL583 : XCSPL583_ROHS_DECLARATION
    Açıklama
    XCSPL583_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    XCSPL583_ROHS_DECLARATION
    Kullanım Sonu Bilgileri
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 178.8 KB
    Tarih 01.08.2013
    REACh Bildirisi
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    XCSPL583 : XCSPL583_REACH_DECLARATION
    Açıklama
    XCSPL583_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 195.3 KB
    Tarih 07.04.2020
    Açıklama
    XCSPL583_REACH_DECLARATION
    Uyumluluk beyanı
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 1.2 MB
    Tarih 13.04.2018
    Çevresel Ürün Profili
    Format
    Boyut
    Tarih
    Belgelerime Ekle
    prp.document.label.format pdf
    Boyut 267.6 KB
    Tarih 01.11.2007
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Ürünleri karşılaştır: /