Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

Limit switch - plunger head - roller lever operation

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    OsiSense XC
    seri adı
    Özel biçim
    ürün ya da bileşen tipi
    Mikro anahtar
    cihaz kısa adı
    XEPA
    dedektör tasarımı
    Alt minyatür, DIN 41635 B biçim, kapanabilir
    başlık tipi
    Pim başlığı
    manivela malzemesi
    Cam takviyeli poliamid makara
    Paslanmaz çelik
    manivela sabitleme konumu
    A
    çalışma başlığının hareketi
    Lineer
    operatörün tipi
    Makaralı manivela
    yaklaşım tipi
    Yanal yaklaşım
    elektrikli bağlantı
    2,8 mm kablo klips etiketleri
    kontak tipi ve düzenleme
    1 K/A standart
    kontak işlemi
    Ani hareketli
    kontak malzemesi
    AgCdO
    Tamamlayıcı
    gövde malzemesi
    Polyester
    etiket malzemesi
    Kalaylı pirinç
    maksimum açma gücü
    0,83 N A'da manivela sabitleme konumu
    1,67 N B'de manivela sabitleme konumu
    minimum boşa alma gücü
    0,27 N A'da manivela sabitleme konumu
    0,53 N B'de manivela sabitleme konumu
    maksimum kalici hareket sonu gücü
    3,33 N A'da manivela sabitleme konumu
    6,67 N B'de manivela sabitleme konumu
    açma noktası
    14,5 mm B'de manivela sabitleme konumu
    15,5 mm A'da manivela sabitleme konumu
    maksimum diferansiyel hareket
    0,2 mm B'de manivela sabitleme konumu
    0,39 mm A'da manivela sabitleme konumu
    minimum aşırı gezinme
    0,9 mm B'de manivela sabitleme konumu
    1,8 mm A'da manivela sabitleme konumu
    iç kontak mesafesi
    0.4 mm
    kontak kodu gösterimi
    B300; AC-15(Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) uyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-1 ek A
    R300; DC-13(Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) uyumluluk standardı EN/IEC 60947-5-1 ek A
    [Ith] klasik açık hava termik akımı
    7,5 A -de 250 V 50/60 Hz
    mekanik dayanıklılık
    2000000 cycles
    genişlik
    7 mm
    yükseklik
    10 mm
    derinlik
    20 mm
    ürün ağırlığı
    3.2 g
    terminallerin açıklaması ISO n°1
    (1-2-4)OC
    Ortam
    IP koruma derecesi
    IP67
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -40...125 °C
    işaret
    CE
    standartlar
    cURus
    EN 60947-5-1
    EN 61058
    IEC 60947-5-1
    UL 1054
    Sürdürülebilirlik Teklifi
    Sürdürülebilir teklif durumu
    Green Premium ürünü
    RoHS
    REACh
    Ürün kullanım ömrü sonu talimatları
    Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Türkçe
    • French
    • English
    EU RoHS Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 06.05.2019
    Boyut 200 B
    REACh Bildirisi
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Tarih 06.05.2019
    Boyut 200 B
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XEP... limit switches - EU declaration of conformity (Sürüm 1.0)
    Çevresel Ürün Profili
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Sürüm 4.0)
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.