Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

yaylı dönüş kontak bloğu - 2 NA - ön montaj, 40 mm merkez

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Harmony XAC
    ürün ya da bileşen tipi
    Kontak bloğu
    bileşen adı
    XESD
    elektrikli devre tipi
    Güç devresi
    kontak bloğu uygulama
    Tek hız
    kontak bloğu tipi
    Çift
    operatörün tipi
    2 yaylı dönüş
    ürün uyumluluğu
    XACB
    mekanik kilitleme
    Mekanik kilitleme ile
    kontak tipi ve düzenleme
    2 NA
    kutup açıklaması
    2 kutuplu
    bloğun montajı
    Ön montaj
    kontak işlemi
    Ani hareketli
    Tamamlayıcı
    bağlantılar - terminaller
    Vida kelepçesi terminalleri, baglanti kapasitesi: 1 x 2,5 mm² kablo uçlu veya uçsuz
    Vida kelepçesi terminalleri, baglanti kapasitesi: 2 x 1,5 mm² kablo uçlu veya uçsuz
    yatay montaj merkezleri
    40 mm
    mekanik dayanıklılık
    1000000 cycles
    500000 cycles
    [Ithe] klasik muhafazalı termik akım
    12 A
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    600 V uyumluluk standardı CSA
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kVuyumluluk standardı IEC 60947-1
    çalışma gücü
    17 N
    kisa devre korumasi
    <= 10 A sigorta koruma tarafindan kartuş sigorta tip aM
    W cinsinden nominal çalışma gücü
    2200 W AC-3 -de 240 V uyumluluk standardı IEC 60947-3 ek A
    2200 W AC-4 -de 400 Vuyumluluk standardı IEC 60947-3 ek A
    hp cinsinden nominal güç
    2 hp -de 240 V, CSA sertifikali
    3 hp -de 600 V, CSA sertifikali
    5 hp -de 400 V, CSA sertifikali
    elektrik dayanıklılığı
    300000 cycles AC-3, 2200 W -de 240 V, çalisma hizi = 10 cyc/mn, yük faktörü = 0.4 uyumluluk standardı IEC 60947-3 ek A
    300000 cycles AC-3, 2200 W -de 400 V, çalisma hizi = 10 cyc/mn, yük faktörü = 0.4 uyumluluk standardı IEC 60947-3 ek A
    300000 cycles AC-4, 2200 W -de 240 V, çalisma hizi = 10 cyc/mn, yük faktörü = 0.4 uyumluluk standardı IEC 60947-3 ek A
    300000 cycles AC-4, 2200 W -de 400 V, çalisma hizi = 10 cyc/mn, yük faktörü = 0.4 uyumluluk standardı IEC 60947-3 ek A
    500000 cycles AC-3, 1500 W -de 240 V, çalisma hizi = 10 cyc/mn, yük faktörü = 0.4 uyumluluk standardı IEC 60947-3 ek A
    500000 cycles AC-4, 1500 W -de 240 V, çalisma hizi = 10 cyc/mn, yük faktörü = 0.4 uyumluluk standardı IEC 60947-3 ek A
    800000 cycles AC-3, 1500 W -de 400 V, çalisma hizi = 10 cyc/mn, yük faktörü = 0.4 uyumluluk standardı IEC 60947-3 ek A
    800000 cycles AC-4, 1500 W -de 400 V, çalisma hizi = 10 cyc/mn, yük faktörü = 0.4 uyumluluk standardı IEC 60947-3 ek A
    terminallerin açıklaması ISO n°1
    (13-14)NO
    (23-24)NO
    B
    terminallerin açıklaması ISO n°2
    (33-34)NO
    (43-44)NO
    B
    terminal tanımlayıcı
    (11-12)NK
    (13-14)NA
    Ortam
    standartlar
    EN 60947-3
    IEC 60947-3
    CSA C22.2 No 14
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...70 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C
    titreşim direnci
    15 gn[Alan](f =[Alan]10...500 Hz)uyumluluk standardı IEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    100 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
    elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
    Sınıf II 'e uygunIEC 61140
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • Chinese
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Sürüm 1.0)
    Pendant Stations (Sürüm 1.1)
    Tarih 25.02.2019
    Boyut 2.2 MB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XACB (Control circuit) Pendant control station (Sürüm 1.0)
    XACB XESD XACS (Sürüm 1.0)
    Tarih 26.10.2018
    Boyut 1.8 MB
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XACB, XACF, XACM Pendant control station (Sürüm 1.0)
    Tarih 14.11.2018
    Boyut 433.9 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.