Turkey

Schneider Electric Web Sitesine Hoş Geldiniz

Web sitemize hoş geldiniz.

Mevcut ürünleri görüntülemek için başka bir ülke seçebilir veya şirket bilgilerine göz atmak için Küresel web sitemize gidebilirsiniz.

Başka bir ülke veya bölge seçin

yaylı dönüş kontak bloğu - 1 AK + 1 NA - ön montaj, 40 mm merkez

Daha fazla özellik göster >
Ürünlerime Ekle Ürünlerimden Çıkar

  • Ana
    Ürün serisi
    Harmony XAC
    ürün ya da bileşen tipi
    Kontak bloğu
    bileşen adı
    XESD
    elektrikli devre tipi
    Kontrol devresi
    kontak bloğu uygulama
    2 hızlı
    kontak bloğu tipi
    Çift
    operatörün tipi
    2 yaylı dönüş
    ürün uyumluluğu
    XACB
    XACM
    mekanik kilitleme
    Mekanik kilitleme ile
    kontak tipi ve düzenleme
    1 K/A + 1 NA
    bloğun montajı
    Ön montaj
    kontak işlemi
    Ani hareketli
    Kademeli
    Tamamlayıcı
    bağlantılar - terminaller
    Vida kelepçesi terminalleri, baglanti kapasitesi: 1 x 2,5 mm² kablo uçlu veya uçsuz
    Vida kelepçesi terminalleri, baglanti kapasitesi: 2 x 1,5 mm² kablo uçlu veya uçsuz
    mekanik dayanıklılık
    1000000 cycles
    kontak kodu gösterimi
    A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A uyumluluk standardı IEC 60947-5-1 ek A
    Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A uyumluluk standardı IEC 60947-5-1 ek A
    [Ithe] klasik muhafazalı termik akım
    10 A
    [Ui] nominal yalıtım voltajı
    500 V (kirlilik derecesi: 3)uyumluluk standardı IEC 60947-1
    [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
    6 kVuyumluluk standardı IEC 60947-1
    terminaller arasında direnç
    <= 25 MOhm
    çalışma gücü
    15 N
    25 N
    kisa devre korumasi
    10 A sigorta koruma tarafindan kartuş sigorta tip gG
    W cinsinden nominal çalışma gücü
    140 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi = 60 cyc/mn -de 24 V, yük faktörü = 0.5 (endüktif yük) uyumluluk standardı IEC 60947-5-1 ek C
    140 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi = 60 cyc/mn -de 48 V, yük faktörü = 0.5 (endüktif yük) uyumluluk standardı IEC 60947-5-1 ek C
    95 W DC-13 için 1000000 cycles, çalisma hizi = 60 cyc/mn -de 120 V, yük faktörü = 0.5 (endüktif yük) uyumluluk standardı IEC 60947-5-1 ek C
    VA cinsinden nominal çalışma gücü
    100 VA AC-15 için 1000000 cycles, çalisma hizi = 60 cyc/mn -de 48 V 50/60 Hz, yük faktörü = 0.5 (endüktif yük)
    450 VA AC-15 için 1000000 cycles, çalisma hizi = 60 cyc/mn -de 127 V 50/60 Hz, yük faktörü = 0.5 (endüktif yük)
    50 VA AC-15 için 1000000 cycles, çalisma hizi = 60 cyc/mn -de 24 V 50/60 Hz, yük faktörü = 0.5 (endüktif yük)
    750 VA AC-15 için 1000000 cycles, çalisma hizi = 60 cyc/mn -de 230 V 50/60 Hz, yük faktörü = 0.5 (endüktif yük)
    terminallerin açıklaması ISO n°1
    (13-14-11-12)OF
    (33-34)NO_CL
    B
    terminallerin açıklaması ISO n°2
    (23-24-21-22)OF
    (43-44)NO_CL
    B
    terminal tanımlayıcı
    (11-12)NK
    (13-14)NA
    ürün ağırlığı
    0.19 kg
    Ortam
    standartlar
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    çalışma için ortam hava sıcaklığı
    -25...70 °C
    depolama için ortam hava sıcaklığı
    -40...70 °C
    titreşim direnci
    15 gn[Alan](f =[Alan]10...500 Hz)uyumluluk standardı IEC 60068-2-6
    darbe dayanımı
    100 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
    elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
    Sınıf II 'e uygunIEC 61140
  • Belgeler ve İndirmeler

    Dil
    • English
    Katalog
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Sürüm 1.0)
    Pendant Stations (Sürüm 1.1)
    Tarih 25.02.2019
    Boyut 2.2 MB
    Sertifika
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XACB (Control circuit) Pendant control station (Sürüm 1.0)
    Uyumluluk beyanı
    Tarih
    Boyut
    Belgelerime Ekle
    XACB, XACF, XACM Pendant control station (Sürüm 1.0)
    Tarih 14.11.2018
    Boyut 433.9 KB
  • Teknik SSS

    Hiçbir sonuç bulunamadı.
    Geçici teknik sorunlar nedeniyle maalesef ki ilgili sık sorulan sorulara ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.